Постепенно обновляйте систему резервуарного учета с помощью современных и надежных полевых устройств и устройств управления.

Об эмуляции в системе резервуарного учета

Постепенно обновляйте свою систему резервуарного учета с помощью современных и надежных полевых устройств и устройств управления.

Откройте потенциал своей системы

Эмуляция измерения уровня позволяет беспрепятственно заменить старое или неисправное полевое оборудование или оборудование комнаты управления на современные и надежные устройства на основании радарной технологии. При этом можно продолжать использовать существующую проводку и протокол связи. Одними из множества преимуществ являются более низкие расходы на техническое обслуживание, улучшенная безопасность и более эффективное выполнение операций. Вы сами выбираете темп, а сэкономленные при этом средства будут доступны для новых инвестиций.

Read More...
Click to continue reading Откройте потенциал своей системы

Решения по технологии эмуляции

У вас возникли проблемы со старыми механическими устройствами, а поиск новой замены для вашей системы измерения уровня слишком сложный и дорогой?

Вам сложно найти устройства для замены? Срок службы запасных частей подходит к концу или их сложно интегрировать в существующую систему?

У вас возникли проблемы с неправильным функционированием более новых устройств в некоторых областях применения?

Технология эмуляции обеспечит беспрепятственное постепенное обновление системы от резервуаров до комнаты управления. Отсутствие необходимости прокладки новой проводки на месте эксплуатации делает установку простой и экономически эффективной.

Эмуляция в системе резервуарного учета позволяет пользователям с легкостью заменить старые уровнемеры от всех основных производителей на современные радарные уровнемеры постепенно, один уровнемер за раз, с минимальными перебоями в работе и без необходимости реализации крупномасштабного капитального проекта.

Обновления можно выполнять по мере необходимости и по наличию доступных денежных средств. 

Новые уровнемеры хорошо совместимы со старыми, таким образом нет необходимости менять коммуникационную или полевую проводку, и вы можете продолжать использовать существующую базовую систему.

Различные системы управления запасами можно беспрепятственно заменить на программное обеспечение Rosemount™ TankMaster, которое продолжает взаимодействовать с используемыми полевыми устройствами, и часто с более высокой частотой опроса, чем ранее.
Системный концентратор связи Rosemount™ 2460 поддерживает эмуляцию устройств от других поставщиков, установленных в комнатах управления, позволяя подключать приборы различных поставщиков к TankMaster.

Please enable JavaScript to use this website.