SecurityHeader-1280x300

Безопасность беспроводных сетей

Воспользуйтесь проверенным опытом Emerson в области технологий безопасности и защитите критически важные данные.

SecurityFeature-500x675

Предназначен для защиты с помощью подтвержденного уровня промышленной безопасности.

Беспроводные решения Emerson разработаны для защиты производительности и данных процесса и обеспечивают успешный ввод в эксплуатацию полевых приборов. Благодаря опыту в области беспроводных технологий, компания Emerson поможет вам внедрить технологии безопасности, чтобы улучшить мониторинг процессов, повысить производительность и снизить эксплуатационные расходы. Устойчивая и надежная беспроводная технология обеспечивает готовое решение, отвечающее требованиям отраслевой сертификации.

Read More...
Click to continue reading Предназначен для защиты с помощью подтвержденного уровня промышленной безопасности.

Что предлагает безопасность беспроводных сетей

Безопасность полевых сетей

Беспроводные полевые сети от Emerson обеспечивают многоуровневую защиту для применения на уровне полевых устройств. Эта технология обеспечивается расширенным шифрованием, основанном на стандартах, а также методами аутентификации, верификации и управления ключами. Эти решения предлагают сетевые ключи, которые могут быть настроены на автоматическое изменение, а с внедрением стандарта WirelessHART® ключи сеанса добавляются для обеспечения и защиты связи между двумя устройствами.

Безопасность сети предприятия

Беспроводная сеть от компании Emerson, с применением сетевых компонентов Cisco®, обеспечивает надежную защиту данных предприятия и бизнеса. Решение Cisco Self-Defending Network предоставляет возможности управления угрозами и контроль доступа к сети, чтобы обеспечить соблюдение политик безопасности, ограничивая доступ только к доверенным конечным устройствам. Это стандартное решение обеспечивает многоуровневую защиту, такую как радио-частотную безопасность, предотвращение вторжений в беспроводную локальную сеть, контроль доступа к сети (NAC) и шифрование.

Сертификация и соблюдение нормативных требований

Беспроводные решения Emerson соответствуют многим отраслевым требованиям, таким как Achilles Communications Certification, для обеспечения кибербезопасности. Национальный институт стандартов и технологий (NIST) FIPS 197 (сертификат 2825/2184), который выдан компании Dust Networks (поставщик радиосигналов), обеспечивает одобренные алгоритмы шифрования. Для обеспечения надежности источника питания сети WirelessHART® могут интегрироваться со средами, совместимыми с CIP Североамериканской корпорации по обеспечению надежности электросистем.

Материалы

Secure First Mile™ от Emerson

Преобразование эксплуатационных данных в данные информационных технологий

prod-rmt-wireless_security-emersons_secure_first_mile
Please enable JavaScript to use this website.