Универсальный и масштабируемый контроллер - то, что вам нужно.


Контроллер PK предлагает инновационные технологии, обеспечивающие автономность небольших установок, и которые легко интегрируются в РСУ всего предприятия. Благодаря более быстрому выполнению логических операций, встроенным "родным" портам Ethernet и "родным" протоколам устройств, контроллер DeltaV PK подходит для самых различных областей применения и размеров систем. Универсальный контроллер позволяет иметь собственную единую базу данных и систему, позволяющую сократить график проекта и учесть поздние изменения.

Чтот такое высокопроизводительный автономный режим?


Управляйте и настраивайте автономные приложения с помощью программного обеспечения PK Controller Engineering и станций PK Controller Engineering. Автономные контроллеры PK не требуют постоянного подключения к ProPlus, а станции PK Controller Engineering предоставляют временное локальное соединение. Для повышения доступности обеспечьте резервирование, просто установив резервный контроллер на носитель рядом с основным устройством – не занимая дополнительного места в шкафу и без изменения конфигурации!

Современный, специально разработанный принцип эксплуатации.

 

Интерфейс DeltaV™ Live разработан с учетом высоких требований операторов к эффективности удобству работы не только на сегодняшний день, но с заделом на будущее. Настраиваемый ЧМИ-интерфейс имеет встроенную поддержку HTML5 для создания универсальной кроссплатформенной графики, которую легко проектировать и настраивать.

Мы установили высокую планку с технологией электронной кроссировки, теперь мы поднимаем ее выше.

 

Мы внедрили уникальную технологию в систему DeltaV™ версии 11, теперь мы даем возможность устанавливать небольшие шкафы емкостью до 12 модулей CHARM ближе к полевым устройствам, что значительно сокращает проводку и общие затраты на установку. Мы также упростили развертывание полевых устройств электронной кроссировки и беспроводных устройств в существующих установках, позволив назначать модули CHARM и беспроводные устройства нашим контроллерам серии M.

Сквозная киберсертификация.

 

Система DeltaV™ версии 14 дает новый уровень доверия и защиты от угроз кибербезопасности, будучи одной из немногих систем, имеющих сквозной сертификат кибербезопасности. Система DeltaV™ вер. 14 будет сертифицирована по стандарту ISASecure SSA уровень 1 и IEC 62443, при этом аккредитованная сторонняя организация подтвердит способности разработчиков Emerson к написанию безопасного кодирования, и защите системы в целом от возникающих киберугроз.

Ввод в эксплуатацию устройств никогда не был проще и быстрее


Ввод в эксплуатацию обходится без "критического пути" - в версию 14 включено новое приложение для ввода в эксплуатацию, которое позволяет управлять всем этим процессом для устройств HART. Есть также новая среда разработки, называемая I/O Studio, которая позволяет определять шаблоны устройств – представьте себе, что вы просто запускаете процесс ввода в эксплуатацию одним кликом – это так просто и быстро.

Больше интеграции. Больше информации. Выше эффективность.


OPC UA изначально работает на контроллере PK, прикладных станциях и карте EIOC, поэтому можно легко интегрироваться в сеть промышленного интернета вещей (IIoT) и стать на шаг ближе к вашим глобальным целям развития IIoT. Никогда еще не было так легко подключаться, получать доступ и принимать решения быстрее и эффективнее.

Ваше производство у вас под рукой, практически в любом месте

Приложение DeltaV™ Mobile позволяет просматривать с мобильного устройства в режиме реального времени значения параметров техпроцесса, тренды, аварийные сигналы, статистические данные, KPI и другие ключевые данные. Совместные функции упрощают рационализацию рабочих процессов руководителей и инженеров при обмене критически важной информацией для улучшения бизнес-результатов.

Read More...
Click to continue reading Ваше производство у вас под рукой, практически в любом месте
Виртуальные системы

Интерфейс оператора DeltaV™


Интерфейс оператора DeltaV™ Live с самого начала строился на принципах Human Centered Design и включал лучшие практики консорциума Center for Operator Performance и отраслевые стандарты, такие как встроенные иерархии дисплеев и иерархическая навигация. Операторы могут эффективно расширять свою среду, снижая зависимость от предварительно разработанных решений, что позволяет им более легко и интуитивно контролировать свои установки.

Об интерфейсе оператора DeltaV™ Live

Дисплеи со встроенным HTML5

  • Получите кроссплатформенную совместимость, которая обеспечивает мобильность без необходимости конвертирования
  • DeltaV Live - это первый ЧМИ со встроенной поддержкой HTML5
  • Воспользуйтесь масштабируемой графикой с возможностью поиска и с легкостью создайте ЧМИ, настроенный в соответствии с тем, как, когда и где оператор желает видеть важную информацию.

Автоматизация рабочих процессов

Интуитивно понятная предварительно установленная иерархия дисплеев поможет вам выстроить работу в соответствии с отраслевыми стандартами и передовыми практиками, включая ISA 101.01 и Центра по повышению эффективности работы операторов (COP).

Выберите до восьми языков, которые операторы смогут менять "на лету". 

Создайте единый дизайн, который будут использовать операторы по всему миру на их родном языке, что позволит ускорить реагирование.

Встроенная иерархическая навигация

Простой просмотр с помощью готовых функций, которые позволят вам быстро настроить просмотр с помощью системы, основанной на иерархии дисплеев, сокращая зависимость от создания скриптов. Получите быстрый доступ к необходимому дисплею и выполните необходимые действия.

Сократите необходимость создания сценариев

Отображение функций раньше требовало сложного и времязатратного создания сценариев. Теперь они доступны в DeltaV Live Graphics Studio в готовом виде в форме элементов, которые перетаскиваются мышью.

Пожелания операторов относительно дизайна легко удовлетворить, поскольку они могут просто редактировать исходный объект, а связанные файлы обновятся одновременно автоматически.

HTML5 обеспечивает универсальность и мобильность.


Разработанный на основе новейших графических технологий, интерфейс DeltaV™ Live закладывает основу использования широкого спектра платформ: настольных ПК, планшетов и смартфонов, предоставляя пользователям больше возможностей при выборе надлежащей платформы или устройства с учетом вида, места и условий работы. Цифровые работники получают интуитивно понятный и знакомый интерфейс на любом устройстве для прининятия решения для безопасной и эффективной работы своих установок.

В чем заключается простота интеграции?


Большинство блоков поставляемых OEM-производителями с ПЛК, могут оказаться сложными и дорогостоящими при интеграции и установлении соответствия с вашей РСУ DeltaV. Контроллер PK плавно соединяется с более крупной системой DeltaV, в результате чего создается единая собственная база данных и система, позволяющая ускорять реализацию проекта, вносить поздние изменения и оптимизировать стратегию автоматизации.

Получите максимальную гибкость ввода/вывода


Контроллер PK поддерживает большинство версий ввода/вывода системы DeltaV включая традиционные серии M, традиционные серии S, карты ввода/вывода CHARM и карты беспроводного ввода/вывода для соответствия конкретным нуждам

Новая конструкция. Повышенные характеристики. Повышенная универсальность.


Это обеспечивается контроллерами серии М. Чтобы упростить развертывание беспроводных полевых устройств и электронной кроссировки в существующих установках, мы решили разрешить назначение устройств типа CHARM и Wireless контроллерам серии M.

Улучшенная защита контроллера домена… и функции


Контроллер домена DeltaV™ может работать с рабочей станции Professional Plus. Станцию Professional Plus можно использовать для выполнения функций управления техпроцессами и подключения к необходимым сетям – без необходимости подвергать контроллеры домена воздействию других подразделений предприятия. В то же самое время контроллеры домена могут быть изолированы и защищены от кибератак в более простом формате.

Сертифицированная кибербезопасность


Система DeltaV™ версии 14 занимает лидирующие позиции в области кибербезопасности и является первой, в которой вся РСУ получила сертификацию ISASecure SSA уровня 1. Эта сертификация гарантирует, что наши методы проектирования и кодирования соответствуют стандартам IEC62443, а оценка функциональной безопасности позволяет убедиться в том, что функционалы и функции безопасности DeltaV отвечают минимальным требованиям для сертификации уровня 1. В соответствии с рекомендациями сертификации ISASecure SSA системные устройства тестируются на предмет того, как они могут противостоять кибератакам.

Связаться с региональным представителем

Адреса и телефоны

Контактная информация подразделений и региональных представительств

Please enable JavaScript to use this website.