Система обнаружения Roxar PDS PIG

Система обнаружения пыжей Roxar™ PDS PIG

Необязательный блок, обнаруживающий все типы PIG и подтверждающий удаление мусора в операциях очистки

Система обнаружения Roxar PIG

Без усилий улучшайте возможности обнаружения скребка

Roxar PDS – это неинтрузивный и не требующий механических изменений инструмент управления целостностью трубопровода (PIM). Устройство обнаруживает все типы скребков, такие как чистящие или дозирующие пыжи, и позволяет операторам понять производительность их работы. Датчик компактен, имеет небольшой вес и может предоставлять данные непосредственно в системы РСУ или SCADA.

Read More...
Click to continue reading Без усилий улучшайте возможности обнаружения скребка

Принцип работы

Система обнаружения скребка Roxar строится на основе нескольких блоков

Система Roxar PDS состоит из следующих частей:

  • Сенсорный блок, закрепляемый на трубопроводе
  • Расчетно-интерфейсный блок (CIU), размещаемый в безопасной зоне или во взрывозащищенном корпусе (Ex).
  • Защитный барьер или блок гальванический развязки, размещаемый в безопасной зоне или во взрывозащищенном корпусе (Ex).

Принцип работы системы обнаружения скребка Roxar

Когда скребок проходит через трубу, трение между скребком и
трубой создает характерную звуковую сигнатуру. Эта сигнатура обрабатывается алгоритмом устройства, чтобы точно определить, когда скребок успешно прошел. Скребок должен двигаться со скоростью не менее 0,05 м/с.

Настройка конфигурации и обслуживание

Данные от акустических датчиков могут быть отправлены в системы РСУ или SCADA даже без ПК, непосредственно из вычислительного интерфейсного блока (CIU) с помощью цифрового или аналогового ввода-вывода. Другой способ настройки конфигурации, и извлечения/анализа информации с датчиков заключается в использовании сервисного программного обеспечения Roxar, входящего в комплект поставки каждого датчика прохождения скребка Roxar. Программное обеспечение CIU – это файл с расширением .exe, который устанавливает прямое соединение CIU с компьютером на базе Windows.

Вычислительный интерфейсный блок

Вычислительный интерфейсный блок (CIU) – это модуль обработки данных от акустического датчика. Он получает информацию от датчика и выводит значения в технических единицах. 

CIU имеет несколько вариантов как цифровых, так и аналоговых интерфейсов связи. На каждом CIU размещены по 8 светодиодных индикаторов, показывающих текущее рабочее состояние блока.

Информация в прессе и примеры применения

Брошюра: Датчик песка и прохождения скребка Roxar

Брошюра: Датчик песка и прохождения скребка Roxar
Please enable JavaScript to use this website.