Модернизация и миграция

Модернизация распределенных систем управления

Услуги по миграции и модернизации на основе инновационных решений РСУ DeltaV.

Достижение высоких показателей благодаря автоматизации на базе РСУ

Проекты модернизации отличаются — они могут создавать нагрузку на бюджеты капиталовложений и ресурсы проекта, требуя знания как старых, так и новых технологий. В них меньше свободы с точки зрения пространства, времени и бюджета, чем у проектов, начинаемых с нуля. Проект модернизации повлияет на техпроцесс, а так как зачастую его можно выполнить только во время коротких остановов, то производство потенциально может быть поставлено под угрозу.
 
Все это требует сделать упор на снижении рисков, увеличении гибкости и эффективности использования капиталовложений. Сотрудничая с Emerson по проекту модернизации, вы получите гарантии выполнения проекта без нареканий, в установленные сроки и с минимальным ущербом для производства.

Read More...
Click to continue reading Достижение высоких показателей благодаря автоматизации на базе РСУ
Достижение высоких производственных показателей и успехов бизнеса благодаря прикладной автоматизации
Снижайте риски при модернизации системы

Снижайте риски при модернизации системы

Компания Emerson наработала большой опыт в переводе на современные системы управления, обеспечив свыше 6000 переходов устаревших систем различных типов на РСУ DeltaV.  У Emerson имеются технологии и специалисты, которые помогут оценить состояние ваших систем автоматизации, оценить эксплуатационные преимущества, а также обосновать, спланировать и выполнить проект модернизации. Для ведения проектов в компании Emerson задействовано более 5000 сотрудников по всему миру и вместе со специальной командой по модернизации обеспечивают безупречное выполнение вашего проекта в соответствии с графиком и с минимальным воздействием на производственные процессы.

Read More...
Click to continue reading Снижайте риски при модернизации системы

Повышайте гибкость проектов для действующих производств

Технологии DeltaV обеспечивают беспрецедентную гибкость для работы в рамках проектов на действующих предприятиях.  Электронная кроссировка может применяться практически в любом месте, может быть высокораспределенной, иметь свыше 40 вариантов подключения, поддерживая все типы сигналов, которые уже используются на вашем на предприятии. DeltaV PK-контроллер способен обрабатывать все основные и расширенные функции управления процессом, последовательности, управление на основе состояния и пакетную логику, а также может быть развернут в небольших применениях в качестве атономной системы. Благодаря соединению по Ethernet он может легко интегрировать данные сторонних устройств и предоставлять информацию для используемых на предприятии приложений.  

Read More...
Click to continue reading Повышайте гибкость проектов для действующих производств
Повышайте гибкость проектов для действующих производств
Используйте передовые решения для перехода на новое программное обеспечение

Используйте передовые решения для перехода на новое программное обеспечение

Emerson предлагает обширный каталог решений, специально предназначенных для помощи в модернизации.  Портфель решений DeltaV Flex.CONNECT ускоряет завершающую фазу проектов и исключает повторные подключения полевых проводов. Программа партнерской поддержки Emerson включает в себя портфолио проверенных шлюзов DeltaV IO.CONNECT, которые обеспечивают поэтапный переход. Продукты DeltaV Console.CONNECT предоставляют общий интерфейс оператора как для устаревшей РСУ, так и для системы DeltaV.  А для перехода на новое программное обеспечение Emerson располагает набором высококлассных инструментов, которые обеспечивают современную функциональную реализацию стратегии управления, сохраняя при этом важную интеллектуальную собственность исходной системы.

Read More...
Click to continue reading Используйте передовые решения для перехода на новое программное обеспечение

Брошюра: Капитальные проекты

Подход компании Emerson "Уверенность в проекте" — это путь к преобразованию процедур выполнения капитальных проектов в обрабатывающих отраслях. Из 15 практических примеров мы выяснили, как международные компании в разных отраслях промышленности используют передовые методы, стратегии и технологии для достижения значительных улучшений в капитальных проектах.

Читать статью

Прикладная автоматизация

Успех бизнеса через модернизацию автоматизации

Загрузить брошюру

Флаер: Центр модернизации

Флаер: Центр модернизации

Please enable JavaScript to use this website.