Оборудование для горелок

Оборудование для горелок

Повышение безопасности и эффективности оборудования для горелок с помощью предохранительных запорных клапанов и решений ASCO.

Надежные решения для сжигания, разработанные для обеспечения безопасности

Emerson обеспечивает лучшее в отрасли сочетание доступности, надежности и экономичности для критически важного топочного оборудования, такого как котлы, горелки, печи, духовки, сушилки и мусоросжигательные установки. OEM-производители и конечные пользователи полагаются на наш широкий ассортимент инновационного надежного оборудования.

Наши предохранительные запорные клапаны ASCO обладают одной из самых высоких в отрасли пропускной способностью и помогают упростить конструкцию и эксплуатацию оборудования. Наш ассортимент предохранительных клапанов соответствует требованиям EN161, UL 429, FM и CSA.

Read More...
Click to continue reading Надежные решения для сжигания, разработанные для обеспечения безопасности

Решения в действии

ЗАПОРНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ МАГИСТРАЛИ

Для подачи природного газа на промышленные горелки и котлы используются магистральные линии. Этот газ постоянно сжигается для достижения желаемой температуры.  Для немедленного отключения подачи газа обычно используется клапан на магистрали и пилотный предохранительный клапан.

Строгие нормативы устанавливают жесткие параметры эффективности для предохранительных запорных клапанов. Решения ASCO для газовых горелок соответствуют широкому кругу нормативных стандартов, чтобы удовлетворить практически всем отраслевым требованиям.  

ПРОДУВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ

Продувочные клапаны — это соленоидные клапаны, которые установлены на магистральной линии для отвода любых остатков природного газа или паров топлива после закрытия предохранительного клапана. Продувка предотвращает попадание газа в камеру сгорания при выключении системы. 

По промышленным нормативам часто требуется установка продувочных клапанов, также называемых клапанами продувки топливной системы. Они должны быть высокого качества и проверены на надежность, чтобы функционировать в чрезвычайной ситуации. Они обычно оснащены индикатором открытого или закрытого положения.

ПИЛОТНЫЕ ЗАПОРНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

В дополнение к запорному клапану для газовой магистрали, на большинстве крупных систем сгорания газа используется пилотный клапан. В системе сначала открывается пилотный клапан для зажигания запальника. Затем открывается предохранительный запорный клапан магистрали, и запальник зажигает пламя от магистрали.
Оба типа клапанов должны соответствовать строгим требованиям для применения в системах сгорания. Клапаны ASCO отвечают этим требованиям к пилотным предохранительным запорным клапанам с широким диапазоном расхода и размера.

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ТОПЛИВА И МАЗУТА

Системы сгорания, где вместо газа сжигается или используется жидкое топливо, также требуют установки запорных клапанов. Горелки для жидкого топлива работают при значительно более высоком давлении среды, чем горелки на природном газе. Поэтому запорные клапаны для жидкого топлива должны быть прочными и мощными, чтобы немедленно перекрыть поток рабочей среды.  . 

Соленоидные клапаны и электрогидравлические приводы служат запорными клапанами для жидкого топлива и подходят для легкого и тяжелого топлива и мазута. Они могут быть установлены в нормально закрытом или открытом положении.

СОПУТСТВУЮЩИЕ КЛАПАНЫ

Для некоторых систем сгорания могут потребоваться другие клапаны и аксессуары, такие как трехходовой клапан с угловым корпусом, приводы, фитинги или фильтры, регуляторы, лубрикаторы (FRL).

Например, поршневые клапаны с угловым корпусом прочные и предназначены для условий, требующих повышенного давления и расхода. Электрогидравлические приводы управляют клапанами и механизмами, а сливные клапаны автоматически отводят конденсат из систем сжатого воздуха и котла.

Please enable JavaScript to use this website.