IND-Shafer-ECAT-002

Срабатывание клапана с нулевыми выбросами для трубопроводов природного газа

Приводы Shafer вместе с элементами управления использовались и используются в более чем 100 000 трубопроводах на протяжении 70 лет. Новые приводные технологии с контролем выбросов (ECAT) воплощают функциональные характеристики роторно-лопастных приводов в инновационном исполнении, устраняя выбросы, как правило, присутствующие в системах с пневмогидравлическими приводами. 

Приводные технологии с контролем выбросов (ECAT) обеспечивают эффективное решение для густонаселенных районов, где запах природного газа может стать проблемой для местных жителей. Это решение совместимо с уже используемым оборудованием Shafer.  Оборудование ECAT можно удобно приобрести в пакете модернизации для большинства существующих установок.

Read More...
Click to continue reading Срабатывание клапана с нулевыми выбросами для трубопроводов природного газа

Что такое приводные технологии с контролем выбросов (ECAT)?

Новейшие средства защиты для контроля выбросов

Приводные технологии с контролем выбросов (ECAT) Shafer — это система клапанов Valve Operating SystemTM для критически важных участков трубопроводов, где необходима высокая надежность оборудования и требуется контроль выбросов.  В ECAT применяются передовые технологии предотвращения выбросов, а также используются проверенные технологии и средства Shafer от компании Emerson для обеспечения хода клапанов в самых требовательных условиях.  Это превосходное решение для областей применения с повышенными требованиями к охране окружающей среды.

Особенности и преимущества

Уникальный накопитель для обратной закачки газа
Инновационная конструкция накопителя позволяет использовать газ в трубопроводе для нагнетания гидравлической жидкости для приведения в движение привода. Расположение накопителя ("газ под нефтью") облегчает процесс обратной закачки газа, позволяя жидкостям естественным образом стекать обратно в трубопровод под действием силы тяготения.

Универсальный блок питания для обратной закачки
Блок питания поддерживает источники сетевого электропитания или солнечной энергии для областей удаленного применения.

Резервный источник питания для безотказной работы
В случае сбоя в электроснабжении, аккумулятор будет поддерживать работу резервного гидравлического источника питания на протяжении указанного количества ходов клапана.

Ручной гидравлический насос
Ручной гидравлический насос может использоваться непосредственно для обеспечения хода привода или перезарядки накопителя при пусконаладке или аварийной работе.

Простой мониторинг готовности системы
Пост управления газовыми системами может с легкостью проверить, является ли привод готовым к срабатыванию по обратной связи от концевых выключателей.

Please enable JavaScript to use this website.