Hero - Cavitation

Кавитация

С помощью антикавитационных тримов Fisher для регулирующих клапанов можно избежать кавитационного разрушения или минимизировать его при эксплуатации в чистой среде или в условиях загрязнения.

Плунжер регулирующего клапана с кавитацией

Понятие кавитации в регулирующих клапанах

Кавитация — это образование и схлопывание водяных пузырьков (полостей) в потоках жидкости по причине изменения скорости потока и давления в нем. У неконтролируемой кавитации в регулирующих клапанах существует 4 основных нежелательных эффекта: высокий уровень шума, повышенная вибрация, повреждение материала и снижение эффективности потока. Физическое повреждение трима клапана обычно характеризуется пористой и неровной поверхностью.

Read More...
Click to continue reading Понятие кавитации в регулирующих клапанах

Принципы кавитации регулирующего клапана

Определение

В регулирующих клапанах кавитация возникает только в потоках жидкости — кавитация газов невозможна.

Водяные пузырьки образуются, если давление жидкости падает до давления пара, когда жидкость проходит через регулирующий клапан. При дальнейшем повышении давления эти пузыри могут внезапно лопаться или схлопываться. Этот процесс называется кавитацией.

Кавитация является одним из результатов критического потока. Он возникает в случае, когда перепад давления повышается, а поддержание постоянного давления на входе не обеспечивает дальнейшее повышение расхода.

Повреждение

Кавитационное повреждение характеризуется появлением на поверхности мелких округлых углублений. Во время превращения жидкости в пар скоростные разрушительные микроструи и локальные ударные волны воздействуют на поверхность регулирующего клапана.

Кавитация не всегда вызывает повреждения.

Степень кавитационного повреждения зависит от нескольких факторов:

• интенсивность/величина перепада давления;

• материалы конструкции;

• время воздействия;

• объем потока;

• конструкция клапана/трима;

• утечка через закрытый клапан;

• тип рабочей среды.

Вибрация и шум

Кавитация может сопровождаться неприемлемым уровнем шума и вибрации. Этот звук часто сравнивают со звуком гравия, проходящего сквозь клапан.

Хотя звук, ассоциирующийся с кавитацией жидкости, и может быть очень шумным и неприятным, первоочередное значение все-таки имеет возможное повреждение материала конструкции.

Вибрация, возникающая в результате кавитации, может иметь большее воздействие, чем кавитационное разрушение. Она может влиять на позиционер клапана, механизм соединения, основные и прилегающие трубы.

Кавитационное разрушение может протекать бесшумно: уровень шума и вибрации в регулирующем клапане не всегда соответствует уровню кавитационного разрушения.

Борьба с кавитацией

Существуют следующие способы борьбы с кавитацией в регулирующих клапанах. Первый способ: кавитации и кавитационных повреждений можно избежать путем управления перепадами давления. Для этого общий перепад давления в регулирующем клапане дробится с использованием многоступенчатых тримов, как показано на изображении.

Второй способ заключается не в устранении кавитации, а в минимизации или локализации повреждений. Его целью является локализация кавитации таким образом, чтобы избежать воздействия на поверхности регулирующего клапана, а также усиление тех элементов конструкции, на которые кавитация воздействует.

Третий способ заключается в изменении конструкции оборудования таким образом, чтобы можно было избежать самой причины кавитации.

Испытания, проводимые компанией Emerson

Инженеры Emerson проводят испытания на вибрацию и уровень шума в условиях кавитации. Видимость поля кавитации обеспечивается с помощью прозрачной трубы. Чтобы договориться о демонстрации кавитации, свяжитесь с местным офисом продаж Emerson.

Please enable JavaScript to use this website.