Присоединиться к команде
Найдите вакансии и подайте заявку на участие в наших программах по карьерному росту для студентов и выпускников.
Наша цель — собрать вместе самые лучшие технические таланты в мире, чтобы наша компания смогла решить некоторые из сложнейших мировых проблем. Программа компании Emerson Engineers in Leadership предоставляет уникальную возможность для недавних выпускников технических специальностей получить опыт при решении задач, связанных с инженерией, разработкой продуктов, цепями поставок, операционной деятельностью, продажами и маркетингом.
Представители компании Emerson каждый год регулярно посещают несколько инженерных училищ в США. Заинтересованным студентам настоятельно рекомендуется встретиться с представителем компании Emerson на ярмарке вакансий вашего училища и/или информационном собрании компании Emerson.
Подать заявку на участие в программе Engineers in Leadership через наш раздел Поиск вакансий с идентификатором Job ID: EMR-20006927. В настоящее время доступно 12 вакансий с полной занятостью.
Участники программы отвечают техническим руководителям, служащим в качестве инструкторов, помогая участникам создавать технические и лидерские навыки. Кроме того, каждая группа участников периодически встречается для проведения сеансов виртуального и личного развития, чтобы обмениваться опытом и знаниями, а также укреплять свою сеть и взаимоотношения.
К концу двухлетней ротационной программы в компании Emerson с участниками программы проводятся мероприятия, позволяющие определить роль в компании, которая соответствует их навыкам, устремлениям и интересам с оптимальной возможностью для развития и карьерного роста.
Программа Engineers in Leadership открыта для выпускников университетов последних лет со степенью бакалавра технических наук. Успешные соискатели должны обладать следующими навыками и целями:
В течение двухгодичного периода участникам программы может быть предложен широкий спектр работ, а также возможность внести свой реальный вклад в глобальную компанию с оборотами в миллиарды долларов. Программа Engineers in Leadership включает в себя:
Компания Emerson — предприятие, предоставляющее равные возможности/компенсирующие действия. Будут рассматриваться все квалифицированные соискатели независимо от их пола, расы, цвета кожи, религии, национальной принадлежности, возраста, семейного положения, политических взглядов, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, генетической информации, инвалидности или статуса ветерана. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить рабочую среду без дискриминации и домогательства.