Offshore_Oil_Rig_Platform_Sunset_Sunrise

Интеллектуальные полевые шкафы

Сокращают затраты на монтаж и ускоряют реализацию проекта за счет сокращения времени на проектирование шкафа

Сокращают затраты, связанные с прокладкой кабельных линий и монтажом шкафов.

Интеллектуальные полевые шкафы предоставляют готовое решение для более быстрой реализации проекта и снижения затрат на монтаж оборудования. Эти полевые корпуса позволяют сократить место для монтажа системы, не требуют наличия кабелей обратной передачи данных на входе/выходе и существенно сокращают затраты на проектирование шкафа.

Одна и та же конструкция шкафа может служить для подключения различного рода входных/выходных сигналов. Прокладка кабельных линий на объекте заканчивается на клеммной коробке; какого-либо индивидуального проектирования кроссировки проводов не требуется. Внутренняя прокладка проводов и оптимизация входных/выходных сигналов не требуются.

Read More...
Click to continue reading Сокращают затраты, связанные с прокладкой кабельных линий и монтажом шкафов.

Практические рекомендации

Гибкость расписания

Полевые корпуса из предварительно сконструированных блоков позволяют вам откладывать фиксацию конструкции и вносить изменения в ввод/вывод без повторного монтажа и прокладки новой проводки. По факту, вы можете заложить в ваше расписание до 15 недель резервного времени для внесения изменений в конструкцию или более раннего запуска. 

Отличная конструкция

Чтобы обеспечить более предсказуемые затраты, умные клеммные коробки и шкафы предлагают проверенные конструкции, которые улучшают качество и согласованность, а также уменьшают вероятность неожиданной доработки. Также стандартизация снижает расходы на техническое обслуживание и поддержку. Предварительно сконструированные, задокументированные, настраиваемые решения снижают объем заводских приемочных испытаний, а испытаний аппаратного обеспечения можно отложить до приемки объекта. 

Подключение в полевых условиях

Откажитесь от использования длинного, дорогостоящего кабеля от полевых устройств к шкафу РСУ DeltaV в диспетчерской. Вместо него используйте короткие многожильные кабели для подключения устройств непосредственного к локальной распределительной коробки Smart Junction Box в поле, затем подсоедините менее дорогостоящий одножильный оптический кабель или кабель Ethernet из коробки к диспетчерской.

Кроме экономии на проводах, вы можете экономить на времени обслуживания, кабельных лотках, кабелепроводах и труде, необходимом для прокладки кабеля и подключения каждого устройства. 

Please enable JavaScript to use this website.