Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-2160 Wireless Detector - Vibrating Fork

Rosemount™ 2160 Detector de nível wireless de garfo vibratório

Product Description

O Rosemount 2160 Detector de nível wireless é ideal para locais de difícil acesso. Ele é adequado para alarmes de nível alto e baixo, sistemas de prevenção contra transbordamento e controle de bomba com recursos de autoverificação. Economias de até 60% podem ser feitas ao automatizar os processos que não puderam ser automatizadas antes. Com acesso remoto a dados do processo e a diagnósticos aperfeiçoados para manutenção preditiva, as inspeções visuais pertencem ao passado. O Rosemount 2160 é projetado para eficiência energética e usa uma bateria de alta qualidade para uma vida útil de bateria longa. Com uma taxa de atualização de 1 min, a bateria pode durar até 10 anos. Esse detector proporciona melhoria na segurança do local e medição confiável com comunicação wireless.

Pressão de operação
Vácuo completo a 100 bar (vácuo completo a 1.450 psi)
Temperatura de operação
-94 a 500 °F (-70 a 260 °C)
Vida útil da bateria
10 anos na taxa de atualização de 1 min
Segurança
Testado pela TÜV e aprovado pela WHG na prevenção contra transbordamento
Diagnóstico
Autoverificação de componentes eletrônicos e monitoramento das condições

Características

  • O primeiro detector wireless de nível de líquido do mundo para detecção confiável de nível de ponto, estendendo todos os benefícios de PlantWeb® a locais que antes eram inacessíveis
  • O design de garfo de gotejamento rápido oferece tempo de resposta mais rápido, especialmente com líquidos viscosos
  • O diagnóstico aprimorado emite um alerta antes que ocorra contaminação, corrosão ou dano de peças em contato com o processo a ponto de se tornar um problema
  • Por ter regras de instalação mínimas, o Rosemount 2160 pode ser instalado na maioria das conexões de processo

Documentação e desenhos