Sobre o Rosemount 2160 Detector de nível Wireless

Sobre o Rosemount 2160 Detector de nível Wireless

Adicione novos pontos de medição em locais anteriormente inacessíveis com o Rosemount 2160

prod-rmt-ps2160_wireless_level-c10

A comunicação wireless leva a prevenção contra transbordamento para novos níveis

Se está procurando prevenção contra transbordamento, controle de bomba ou apenas a detecção de nível de ponto em áreas de difícil acesso, então o primeiro detector WirelessHART® de nível de garfo giratório, o Rosemount 2160, fornece a solução.Habilitando a detecção de nível em locais anteriormente inacessíveis ou muito caros para dispositivos com fio, o Rosemount 2160 combina a experiência com aparelhos sem fio e tecnologia de garfo vibratórioTM . Ele possui todas as características das chaves de nível com fio e tem fácil instalação.


Saiba mais...
Clique para continuar a leitura A comunicação wireless leva a prevenção contra transbordamento para novos níveis

Como funciona?

O detector de nível wireless Rosemount 2160 usa a tecnologia de medição de garfo vibratório. Os detectores de garfo vibratório são projetados de acordo com o princípio de diapasão, que consiste em um garfo de dois dentes que é orientado para vibrar (oscilar) em sua frequência natural, geralmente por uma montagem de piezo-cristal. A frequência do sensor com garfo vibratório muda de acordo com o meio no qual ele está imerso. Quando no ar, os garfos vibram em sua frequência natural. Quando o líquido cobre os garfos, a frequência cai. 

As mudanças na frequência são monitoradas continuamente pela eletrônica da chave, que então altera o estado de saída para operar um alarme, bomba ou válvula. A frequência natural é escolhida para evitar interferência da vibração normal da planta que pode causar alternância falsa.

A comunicação wireless esteve presente por algum tempo e, nos últimos anos, a tecnologia foi incorporada na indústria de processos com grande sucesso. A comunicação wireless permite que as informações corretas cheguem ao usuário quando este precisa delas. Nossos produtos de rede de campo wireless são baseados no padrão WirelessHART™ desenvolvido pela HART Communications Foundation. A rede wireless da Emerson™ é uma solução de auto-organização; os instrumentos de campo wireless enviam dados a um gateway, diretamente ou roteadas através de qualquer dispositivo wireless na rede. Os vários caminhos de comunicação são gerenciados e analisados em paralelo para garantir a comunicação ideal e a confiabilidade constante na rede, mesmo que surjam obstruções.

A solução de rede wireless EmersonTM é projetada com segurança em mente. A interferência de outros rádios, WiFi e fontes de EMC é evitada por meio de alternância de canais sincronizados pelo tempo e espectro de espalhamento de sequências diretas (Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS), que são duas formas diferentes de transmitir sinais nas ondas de ar. Além disso, a segurança em camadas que implementa a criptografia, a autenticação, a verificação, anti-interferência e o gerenciamento de chaves padrão da indústria garante que as transmissões de dados sejam seguras e recebidas somente pelo gateway.  

O protocolo de comunicação WirelessHART inclui segurança integrada que não pode ser desabilitada, utilização da criptografia de bits de padrão AES-128 e uma funcionalidade que só permite que o dispositivo final criptografe e utilize os dados transmitidos.

É necessária uma vida útil longa da bateria acompanhada de medições confiáveis em locais difíceis de alcançar. A série Rosemount 2160 usa um módulo de energia intrinsecamente seguro, substituível de cloreto de lítio-tionilo com invólucro de PBT. A bateria pode funcionar por até dez anos em uma taxa de atualização de um minuto quando as condições forem 70° F (21° C), mais dados de roteamento para três dispositivos de rede adicionais. Para calcular a vida útil da bateria nas suas condições, use a calculadora de vida útil do módulo de energia abaixo.

Calculadora do módulo de energia

Com o Rosemount 2160, é possível automatizar medições de nível e aumentar a segurança e a eficiência de maneira rápida e econômica, mesmo em recipientes em locais que eram antes inacessíveis ou impossíveis de automatizar.

O Rosemount 2160 possui diagnósticos e tecnologia wireless aprimorados. A funcionalidade WirelessHART fornece acesso a muito mais dados em comparação a uma chave de nível tradicional.

O diagnóstico contínuo da condição de instrumentos verifica a condição do garfo e do sensor, detectando os danos internos e externos e rupturas no cabeamento interno. Os dados dos diagnósticos podem ser visualizados localmente ou transmitidos sem fio.

O design do garfo de "gotejamento rápido" extrai líquido das pontas, permitindo que o Rosemount 2160 reaja rapidamente, e com um atraso de tempo ajustável, o risco de comutação falsa é praticamente eliminado.

prod-rmt-ps2160_wireless_level-c007

Benefícios da tecnologia wireless para a monitorização de nível

Leia como os benefícios da tecnologia wireless vem sendo aplicados no monitoramento de nível em cabeças de poço e separadores, redução de custos de manutenção e segurança

Saiba mais
Ative o JavaScript para usar este site.