Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-3308 Wireless GWR Transmitter

Rosemount™ 3308 Transmissor de nível wireless por radar de onda guiada

Product Description

O Rosemount 3308 Transmissor de nível wireless permite a automação de medições de nível e interface em locais que antes eram inacessíveis. Economias de até 60% podem ser feitas ao automatizar os processos que não foram possíveis automatizar antes. O Rosemount 3308 oferece diversas vantagens como fácil instalação sem cabeamento, ausência de calibração e imunidade às condições de processo variáveis. Com acesso remoto a dados do processo e a diagnósticos aperfeiçoados para manutenção preditiva, as inspeções visuais pertencem ao passado.

Precisão
± 0,12 pol. (3 mm)
Repetibilidade
± 2 mm (0,08 pol.)
Faixa de medição
Até 17 m (56 pés)
Pressão de operação
Vácuo completo a 580 psi (vácuo completo a 40 bar)
Temperatura de operação
De –40 a 150°C (de –40 a 302°F)
Protocolo de comunicação
WirelessHART®
Vida útil da bateria
9 anos na taxa de atualização de 1 min
Diagnóstico
Diagnósticos aperfeiçoados, o que permite a manutenção proativa
Tipos de sonda
Condutor simples rígido, condutor simples segmentado, condutor simples flexível, condutor duplo flexível, coaxial, sondas revestidas de teflon.

Características

  • A tecnologia de chaveamento direto proporciona uma sensibilidade aumentada, alta confiabilidade e longa vida útil da bateria.
  • As métricas da qualidade do sinal permitem trabalhar proativamente com sua instrumentação de nível.
  • A função wireless nativa oferece uma visão melhor da planta, pois torna possível automatizar aplicações que antes não podiam ser automatizadas.

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 52 results for Parts & Accessories
: