Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-Supply and Communications Unit

Rosemount™ Unidade de fornecimento e comunicações

Product Description

Obtenha informações vitais da operação através dos medidores de tanque tipo radar CMS Rosemount. A unidade de fornecimento e comunicações (SCU) da Rosemount atua como um hub de conexão que coleta e armazena dados de medidores e sensores e atende aos clientes com os dados solicitados. A unidade é autônoma, com provisões para conexão intrinsecamente segura para as unidades externas. A unidade armazena dados de configuração de dispositivos conectados. É possível conectar até 68 canais de tanque.

Classificação do compartimento
IP22
Temperatura de operação
0 a 35 °C

Características

  • Projetado para fornecer energia intrinsecamente segura aos medidores de tanque tipo radar e equipamentos auxiliares.
  • Armazena dados de configuração dos dispositivos conectados.
  • Coleta e armazena os dados dos medidores e sensores e atende aos clientes com os dados solicitados.
  • Construído para lidar com as severas realidades do ambiente marítimo.
  • Atende às exigências das principais sociedades classificadoras marítimas.

Documentação e desenhos