Sistemas de monitoramento de carga​

Um sistema de monitoramento de carga robusto baseado em radar FMCW que aumentará a segurança, a confiabilidade e a eficiência operacional.​

Garanta operações de carga seguras, confiáveis e eficientes

Nosso sistema de monitoramento de carga baseado em radar FMCW minimiza a incerteza de cargas carregadas e descarregadas, garante o mais alto nível de confiabilidade, segurança e conformidade regulatória para otimizar a eficiência operacional. Esta solução do sistema oferece recursos exclusivos e recursos de diagnóstico para ajuda os operadores de embarcações a minimizar o tempo de inatividade, resolvendo falhas rapidamente. ​ Nosso sistema está em conformidade com os regulamentos de Segurança Cibernética IACS UR E27, protegendo sua embarcação contra possíveis ameaças.​

Products

Como funciona?​

Cargo Monitoring Systems - Tank Level Measurement

Medição de nível de tanque​

O medidor de nível tipo radar para tanques é projetado para condições severas em navios-tanque e unidades em alto-mar, atuando como a parte mais crítica do sistema de monitoramento de carga. A tecnologia FMCW aumenta a intensidade do sinal do radar, proporcionando confiabilidade superior na medição de nível com uma maior relação sinal-ruído. Diversos tipos de antena e banda de frequência estão disponíveis, e sua seleção é crucial para otimizar as operações de carga.​

Recursos

Perguntas frequentes

Nosso sistema de monitoramento de carga fornece dados em tempo real sobre nível do tanque, temperatura, pressão do vapor e muito mais, garantindo conformidade e operações eficientes. Este Perguntas Frequentes aborda questões relacionadas ao sistema de monitoramento de carga.​

A Emerson utiliza tecnologia avançada e rigoroso controle de qualidade para garantir que nossos instrumentos atendam às especificações com uma precisão de pelo menos ±3σ (sigma), fornecendo um nível de confiança de 99,73%. Você pode confiar que nossos instrumentos funcionarão com precisão e consistência, ajudando você a operar de forma fluida e eficiente.​

O Requisito Unificado E27 da Associação Internacional de Sociedades de Classificação concentra-se na resiliência cibernética de sistemas e equipamentos a bordo. Enquanto o E26 aborda a resiliência cibernética de navios, direcionado a construtores e proprietários/operadores, o E27 é voltado a fornecedores de componentes individuais de sistemas. Ambas as normas devem ser consideradas em conjunto para uma avaliação abrangente do perfil de segurança cibernética de uma embarcação.​

Nosso sistema de monitoramento de carga está em conformidade com a Segurança Cibernética E27.​

Onda contínua de frequência modulada. Em vez de medir o tempo, os medidores que utilizam tecnologia FMCW transmitem um sinal de radar com uma frequência crescente ao longo do tempo para criar uma varredura de sinal. Após o sinal ser refletido pela superfície do líquido, o eco é captado pela antena. Como a frequência do sinal transmitido varia constantemente, o eco apresenta uma frequência ligeiramente diferente em comparação ao sinal transmitido naquele momento. A diferença entre essas frequências é diretamente proporcional à distância entre o transmissor e a superfície do líquido, o que permite medir o nível com precisão. Uma vantagem dessa técnica é que as informações da variável do processo estão no domínio da frequência, em vez do domínio da amplitude modulada ou da diferença de tempo, o que permite uma conversão de sinal mais precisa. Essa é a mesma vantagem que o rádio FM possui em relação ao rádio AM. A maioria das fontes de ruído do tanque está no domínio da amplitude, portanto, o processamento do sinal FM pode ignorá-las, e a precisão não é afetada.​

O sistema de monitoramento de carga da Emerson usa uma versão de medidor de sensor de pressão de vapor, garantindo independência de um único sensor de pressão atmosférica. É possível realizar ajustes do trim de zero e substituições de sensor sem expor o tanque ao ambiente com a válvula de teste opcional localizada dentro do invólucro do medidor de nível tipo radar para tanques.​

A versão absoluta requer compensação atmosférica e, se este sensor não funcionar corretamente, afetará todos os tanques.​

Sim, sistemas de nível, nível alto e alarme de transbordamento podem ser integrados na mesma unidade do medidor de nível tipo radar para tanques. Esses sistemas integrados podem ser instalados como sistemas independentes, atendendo às normas internacionais. Para obter detalhes, consulte o certificado de aprovação de tipo da respectiva classe.​