Importância da medição de nível robusta e precisa nas operações de petróleo cru

Entenda por que é importante escolher a antena de radar correta ao medir em tanques de óleo cru

Importance of Robust and Precise Level Gauging in Crude Oil Operations

Alcance operações seguras e eficientes em navio tanque de petróleo cru

Seja um VLCC ou um tanque Handysize, a solução usada para medir os níveis de tanques exige capacidades precisas de longa distância e, acima de tudo, uma tecnologia segura e confiável. É crucial escolher um radar projetado para suportar o ambiente marítimo severo, bem como ter a capacidade de processar sinais fracos originados de turbulência ou espuma que cobre o líquido no tanque. O óleo cru é diverso e tem diferentes propriedades químicas que o tornam mais ou menos reflexivo, dependendo de sua constante dielétrica. Isso exige muito de qualquer radar. Portanto, é fundamental entender a importância de se ter um radar digital de onda contínua de frequência modulada (FMCW) digital em combinação com uma antena parabólica. O tratamento do sinal digital implica uma cadeia de sinais não revelada, enquanto a ampla tecnologia de largura de banda FMCW protege a precisão e a estabilidade da temperatura. O projeto da antena parabólica tem mostrado ser a tecnologia de antena mais adequada.