Fallback image
rosemount tgu 68 tank radar gauge

Transmissor de nível tipo radar Rosemount™ TGU 68

The Rosemount TGU 68 Tank Radar Gauge is a trusted marine level solution.

Com o Transmissor de nível tipo radar Rosemount TGU 68, você pode contar com o fato de que obterá medições precisas e confiáveis que mantenham suas operações em funcionamento sob as condições mais difíceis no tanque e no convés. Esse medidor tipo radar FMCW de 26 GHz é robusto e preparado para medições opcionais de nível redundante ou de alarme de nível alto independente e/ou de transbordamento. Mesmo em condições severas, quando se mais depende da precisão, você obterá o desempenho e a confiabilidade que somente 30 anos de experiência marítima podem proporcionar.

Principais características

  • Medição precisa e confiável, permitindo a operação sob condições adversas no tanque e no convés.
  • Transmissor de nível tipo radar FMCW de 26 GHz, processamento de sinais avançado, com alta largura de banda e antena parabólica otimizada.
  • Para petroleiros e instalações offshore com faixa de medição de 35 m.
  • Robustez superior sob todas as condições do tanque.
  • Fácil de instalar, peso leve e feixe estreito.
  • Preparado para medições opcionais de nível redundante, alarme de nível alto independente ou alarme de transbordamento.
  • Sensor de pressão do vapor opcional montado como uma parte integrada dentro do medidor de nível tipo radar.
  • Design robusto e invólucro construído para operação marítima severa.
  • Atende às exigências das principais classificações da indústria.