Obtendo a confiabilidade e o desempenho de segurança para gestão de tanques de resíduos e cargas marítimas

Soluções abrangentes de monitoramento de carga e controle remoto de válvulas para navios-tanque

Achieving Reliability and Safety Performance for Management of Marine Cargo and Slop Tanks

Integração perfeita para manuseio de cargas e eficiência operacional

O Sistema de monitoramento de carga Rosemount reduz a incerteza no carregamento e descarregamento de cargas com conformidade consistente. Projetada para melhorar a eficiência operacional e a disponibilidade, nossa plataforma avançada de automação, Aperio, integra perfeitamente este sistema baseado em radar com atuadores robustos e compactos de alto desempenho do Sistema de controle remoto de válvulas Damcos. Ela permite a gestão precisa do conteúdo de cargas e do tanque de resíduos, eventos, alarmes e registro de tendências. Os alarmes em tempo real notificam você sobre quaisquer desvios no conteúdo medido e calculado, enquanto o controle preciso das válvulas e bombas aumenta a segurança a bordo. Essa plataforma versátil também gerencia o aquecimento de gás inerte e do tanque para manter as condições ideais. Os operadores podem controlar válvulas e bombas, usar bloqueios para operações coordenadas e beneficiar-se da visualização dinâmica do sistema para tomada rápida de decisões. Proteções e avisos integrados ajudam a evitar erros como mistura de cargas, enquanto dados confiáveis suportam a análise e a conformidade.