Operações otimizadas de petroleiros através de soluções integradas
Operações eficientes de petroleiros dependem de um gerenciamento preciso e confiável da carga, do combustível, do lastro e da propulsão. O monitoramento em tempo real da pressão, do fluxo, do nível e da temperatura (VER), os alarmes e diagnósticos inteligentes que orientam as decisões (DECIDIR) e a atuação remota de bombas e válvulas (AGIR) permitem uma resposta rápida. Combinados, eles podem gerar mais melhorias operacionais (OTIMIZAR) em petroleiros.
Soluções em ação: gestão de cargas para petroleiros
Operações de carga e descarga
As operações de tanques exigem a carga e descarga precisas, suportadas por planejamento cuidadoso, além de controle e monitoramento em tempo real para evitar incidentes de segurança, como transbordamento. Dados de medição confiáveis, controles, alarmes e registro contínuo de eventos garantem a segurança, a conformidade e a eficiência operacional.
Soluções em ação: gestão de lastro para petroleiros
Operações de lastro
A gestão adequada de lastro em petroleiros é fundamental para a estabilidade do navio e depende da medição de nível precisa com compensação da localização do dispositivo. O monitoramento e o controle integrados de bombas e válvulas garantem um manuseio seguro e eficiente. Os alarmes dos modos de porto e mar fornecem alertas críticos, enquanto a coloração dinâmica de tubulações, válvulas, bombas e tanques melhora a clareza e a consciência operacional.
Soluções em ação: gestão de combustível para petroleiros
Abastecimento de combustível (Bunkering)
Um sistema certificado garante uma operação eficiente de abastecimento em petroleiros. Os medidores Coriolis com geometria de tubo em U garantem um abastecimento preciso e certificado. Os níveis dos tanques são medidos com precisão através de transmissores de radar; o controle remoto de válvulas oferece uma operação confiável para os tanques, melhorando a segurança e o controle. O Módulo de abastecimento Aperio fornece registros e relatórios de dados em tempo real, garantindo transparência.
Soluções em ação: otimização da propulsão para petroleiros
CPP
Os sistemas de otimização de propulsão baseados em IA para seu CPP permitem RPM e controle de passo precisos, otimizando a eficiência da propulsão e a velocidade do navio. Integrados à plataforma MyData, eles permitem o monitoramento em tempo real, enquanto o módulo de relatório de CII auxilia na conformidade. Relatórios diários fornecem informações sobre o desempenho do seu petroleiro, garantindo a eficiência operacional e a adesão à regulamentação.
Outros tipos de navio
eBook: Simplifique o gerenciamento de navios-tanques
Os petroleiros enfrentam demandas cada vez maiores por eficiência, segurança e conformidade regulatória. Este eBook explora como a automação integrada e as tecnologias avançadas podem simplificar as operações, reduzir riscos e cortar custos em toda a sua frota.