Fallback image
Micro Motion™ 820 Electronics

Eletrônica Micro Motion® 820

The 820 Electronics module with Emerson’s Adaptive Consumption Measurement software enables precise fuel usage tracking by connecting two flow meters to a single source.

O módulo eletrônico 820 é ideal para aplicações de medição de combustível e conta com o software Adaptive Consumption Measurement da Emerson. Com este módulo eletrônico, dois medidores de vazão podem ser conectados a uma única fonte, proporcionando uma redução dos componentes eletrônicos de 4 para 1. Esta solução aprimora a velocidade do processamento de sinais entre os pontos de medição de fornecimento e de retorno, garantindo o cálculo instantâneo e preciso do consumo.

Principais características

  • O design oferece uma combinação excepcional entre precisão e confiabilidade.
  • Contém um interruptor para bloqueio de segurança que oferece segurança física e de software.
  • Toda a eletrônica operacional está integrada ao 820 para proporcionar flexibilidade quanto aos locais de instalação.
  • A eletrônica do 820 é voltada para aplicações de consumo de combustível marítimo, incluindo motores principais e auxiliares, caldeiras, entre outros.
  • Inclui o software Adaptive Consumption Measurement patenteado, o que assegura medições diferenciais precisas o tempo todo.
  • Com a porta de serviço, é possível executar diagnósticos e configurações sem gerar perdas nas medições.
  • Através do software Adaptive Consumption Measurement, o transmissor do 820 elimina a necessidade de um sistema de controle secundário para determinar o consumo em sistemas de motores. Com a medição multivariável da Coriolis, o software proporciona flexibilidade com unidades de saída, unidades de massa ou volumétricas, sem precisar de conversões complexas.
  • Substitui ambos os transmissores e combina os dois processadores centrais em um único dispositivo, reduzindo o tempo de instalação, a quantidade de cabos e a área de ocupação.
  • Reduz a complexidade da instalação.
  • O sistema pode operar e fazer medições com maior precisão devido aos sistemas de combustível duplos. Não é necessário ajustar o sistema de medição durante os processos de transferência de combustível.
  • As medições e os resultados de densidade em tempo real podem ser usados para auxiliar no consumo do combustível e na geração de relatórios.