Fallback image
Rosemount 520 Level Transmitter

Rosemount™ Transmissor de Nível 520

The Rosemount 520 Level Transmitter is a robust tank management solution.

Tome medidas preventivas de gerenciamento de tanques marítimos antes de que as falhas afetem o desempenho de seu navio com o Transmissor de nível Rosemount 520. Seu invólucro de titânio torna-o compatível com todos os líquidos comumente usados. Diminua a sua frequência de calibração e custos de manutenção com uma estabilidade de 5 anos e uma proteção superior contra a sobrepressão. O protocolo digital HART® permite diagnósticos do transmissor, possibilitando a configuração remota e a resolução de problemas diretamente da sala de controle. Projetado para ambientes marítimos severos.

Principais características

  • Projetado e aprovado para ambientes marítimos severos.
  • Adequado para instalação em praticamente qualquer aplicação de medição de tanques.
  • Desempenho aprimorado com garantia de estabilidade de 5 anos.
  • Funcionalidades do HART®.
  • A proteção superior contra sobrepressão assegura uma propriedade sem problemas.
  • Projetado para reduzir a frequência de calibração, reduzindo os custos de manutenção.
  • A ampla gama de opções de instalação torna o transmissor adequado para todos os tipos de tanques.
  • Até 25:1 de rangeabilidade não só lhe permite ser flexível, mas também reduzir os inventários.
  • O transmissor está disponível como medidor ou tipo absoluto