Sistema de otimização de propulsão​

Descubra a economia de combustível e reduza as emissões de CO₂ com o Smart Propulsion, que transforma dados em eficiência real de combustível​

Reduza o consumo de combustível e reduza as emissões​

O Smart Propulsion combina IA de ponta, análise avançada e integração perfeita para otimizar o desempenho da propulsão da embarcação. Nosso sistema baseado em IA e conectado à nuvem otimiza constantemente o RPM do motor e o passo da hélice, proporcionando economia de combustível de até 15% em embarcações CPP e até 5% em embarcações FPP. ​ O sistema torna a embarcação compatível com os limites atuais e futuros do CII. Sem a necessidade de uma doca seca para instalação, facilitamos a sua jornada em direção à economia de combustível e à descarbonização.​ ​
Painel HMI da ponte​
Painel dos componentes eletrônicos​
Medidor de vazão mássica​
Servidores de tecnologia Frugal​
Sistema de controle de propulsão Aventics​

Products

Como funciona?

Propulsion Optimization System - Electronics Cabinet

Painel dos componentes eletrônicos​

O painel dos componentes eletrônicos é o cérebro integrado do sistema e inclui o Controlador lógico programável (CLP). Ele integra todas as entrada do sensor, os sistemas PCS existentes e a parte da computação em nuvem da solução. Ele é compatível com o painel de interface homem-máquina (IHM) e outros displays a bordo, além de fornecer conectividade via satélite à parte de computação em nuvem da solução.

Casos comprovados e mídia

Perguntas frequentes

Otimizar seu sistema de propulsão não se trata apenas de conformidade; mas de gerar economia real, melhorar a eficiência e prolongar a vida útil da sua frota. Veja perguntas frequentes sobre a otimização de propulsão e descubra como o Smart Propulsion e estratégias orientadas por dados podem transformar a eficiência operacional de sua frota, mantendo os custos sob controle.​

A otimização da propulsão marítima concentra-se em aumentar a eficiência e o desempenho do sistema de propulsão de uma embarcação. Otimizando o consumo de combustível, reduzindo as emissões e melhorando a confiabilidade geral do sistema, ela pode reduzir significativamente os custos operacionais e o impacto ambiental.​

A economia de combustível pode variar, mas os relatórios do Smart Propulsion comprovam uma redução de até 10% no consumo de combustível, dependendo do tipo de embarcação e das condições operacionais.​

O Smart Propulsion usa inteligência artificial e aprendizado de máquina para ajudar você a economizar combustível, cumprir os regulamentos de emissão e obter uma melhor transparência dos dados integrados. O Sistema de otimização de propulsão (POS) Smart Propulsion otimiza automaticamente a eficiência da propulsão com uma instalação sem doca seca e economia de OPEX em apenas alguns dias.

Sim, nosso sistema Smart Propulsion tem manutenção preditiva e ajuda a prever possíveis problemas e permitir a manutenção proativa, reduzindo as chances de um tempo de inatividade inesperado e de reparos dispendiosos, tornando mais confiáveis as operações das embarcações.​

O SmartPropulsion otimiza o uso de energia em todo o sistema de propulsão, tornando a operação do seu navio mais econômica.​