Otimização da propulsão para embarcações a hélice de passo controlado

Propulsion optimization for Controlled Pitch Propeller Vessels

Melhore a eficiência da viagem com propulsão dinâmica baseada em IA/ML

À medida que os operadores marítimos trabalham para melhorar a eficiência do combustível e reduzir as emissões em seus navios CPP, os ajustes manuais de RPM e passo geralmente ficam aquém de alcançar o melhor uso de combustível.

O AperioTM SmartPropulsion aproveita a inteligência artificial e o machine learning para otimizar tanto a RPM quanto o passo da hélice, para ajudar você a economizar combustível e cumprir os regulamentos de emissões.

Com medições contínuas e cálculos em tempo real, o Aperio SmartPropulsion identifica o ponto de operação mais eficiente e ajusta as configurações de propulsão de acordo. Essas melhorias permitem que você economize até 15% no consumo de combustível, dependendo dos padrões operacionais, quando o sistema está ativado. Isso se traduz diretamente em menores custos operacionais e menores emissões de carbono. A instalação pode ser concluída enquanto o navio permanece em operação, com interrupção mínima, para melhorias imediatas de desempenho e ROI rápido. O Aperio SmartPropulsion oferece uma solução integrada e pronta para o futuro para otimizar recipientes CPP.