Fallback image
Micro Motion™ F-Series Compact, Drainable Coriolis Flow and Density Meters

Medidores de vazão e densidade Coriolis série F compactos e drenáveis da Micro Motion

Compact, drainable Coriolis meters delivering best-in-class accuracy and reliability for critical process control. Ideal for tight spaces and demanding applications.

Fornecendo medição altamente confiável e robusta, os medidores de vazão da série F são a escolha preferida para aplicações de controle do processo. Escolha esses medidores inteligentes para executar o seu processo com mais eficiência e resolver os desafios mais difíceis de produtividade

Principais características

  • Obtenha medições de densidade e vazão volumétrica de massa altamente precisas em aplicações que exigem um design compacto e drenável
  • Escolha entre aço inoxidável de 316 L e liga de níquel C-22 em todos os tamanhos
  • Melhore a medição e o rastreamento com diagnósticos extensivos do processo e medidores com historiador e registro de dados incorporados
  • Ampla variedade de aprovações e certificações de medidores, incluindo, entre outros, CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
  • Aprovações de transferência de custódia da MID OIML R 117, do programa Nacional de Avaliação de Tipos (NTEP), da Measurement Canada e do INMETRO Brasil
  • Obtenha as taxas de resposta mais rápidas e a medição precisa de batelada e processos com a inigualável tecnologia de transmissão MVD
  • Garanta a integridade da medição no processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
  • Interaja com nosso modelo 3D para saber mais sobre os medidores de vazão e densidade Coriolis