Documentando a otimização de propulsão para embarcações FPP

Documenting Propulsion Optimization for FPP Vessels

Usando o modelo Hindcast para provar a eficiência da viagem e a economia de combustível

As embarcações com hélice de passo fixo não podem depender de comparações tradicionais para documentar a economia de combustível ao usar a tecnologia de otimização de propulsão, porque cada viagem difere em clima, carga, correntes e incrustações, tornando as comparações diretas não confiáveis. O Aperio SmartPropulsion resolve esse desafio com um modelo avançado e baseado em dados que analisa uma única viagem executada.


O modelo avalia como a embarcação navegou em relação aos requisitos do afretamento e identifica excesso de velocidade, acelerações desnecessárias e flutuações de energia. Ele reconstrói uma versão otimizada dessa mesma viagem, mostrando como o modo de energia constante do SmartPropulsion a teria executado. A diferença entre o uso real de combustível e a viagem otimizada fornece um potencial de economia transparente e confiável. Essa metodologia foi revisada e aprovada pela Lloyd's Register, confirmando-a como uma maneira válida de calcular o potencial de economia de combustível para embarcações FPP. Melhore a eficiência da viagem com o Aperio SmartPropulsion.