Melhore a eficiência da viagem com RPM automatizado e otimização de propulsão
À medida que o setor marítimo muda para operações mais limpas e novas estratégias de combustível, as embarcações com hélices de passo fixo (FPP) devem gerenciar a propulsão com alta precisão para manter a eficiência e reduzir as emissões. Conseguir isso manualmente pode ser desafiador, especialmente porque os operadores equilibram os requisitos de eficiência, segurança e conformidade. O Aperio SmartPropulsion aborda essa necessidade fornecendo otimização precisa e em tempo real de RPM com base em dados. O sistema automatiza o empuxo e a velocidade para ajudar você a economizar combustível, cumprir os regulamentos de emissões e obter maior transparência dos dados integrados. O sistema identifica a RPM mais eficiente para a velocidade selecionada do navegador, melhorando a utilização do combustível em cargas e ambientes variados. O sistema forma uma solução unificada que se adapta às mudanças nas condições para melhorar o desempenho da embarcação e documentar economias usando o modelo Hindcast, uma metodologia aprovada pela Lloyd's Register.