Controle remoto de válvula confiável para sistemas marítimos
Produtos em destaque
Como funciona?
Controle remoto de válvula hidráulica
Nosso controle remoto da válvula hidráulica permite operações precisas da válvula com instalação flexível, garantindo eficiência e confiabilidade. O sistema oferece controle rápido com esforço manual mínimo, permitindo a atuação rápida e reduzindo o tempo de inatividade. Ele é compatível com vários atuadores, tanto rotativos de 90° quanto lineares, e seu design compacto e robusto se ajusta à maioria das válvulas marítimas, melhorando a eficiência operacional.
Aplicações dos produtos
Recursos
O maior navio semissubmersível de transporte pesado do mundo da Dockwise
A solução de travamento hidromecânico da Emerson para sistemas de controle remoto de válvulas
Unidade de alimentação local Damcos — Operational Certainty
Perguntas frequentes
O gerenciamento eficiente de válvulas é fundamental para operações seguras e eficientes. Os sistemas de controle remoto de válvulas (VRC) ajudam a otimizar o controle, reduzir a carga de trabalho manual e garantir tempos de resposta rápidos em sistemas integrados críticos. Nesta seção de Perguntas frequentes (FAQ), respondemos a perguntas comuns sobre nossos sistemas VRC para dar suporte à sua eficiência operacional.
A seleção de um sistema de controle remoto de válvula hidráulica (VRC) depende de vários fatores, como o tipo e o tamanho da embarcação, requisitos de aplicação e ambiente operacional.
Para válvulas de alto torque/empuxo, tempos de operação rápidos, ambientes severos e submersos à prova de explosão, onde a durabilidade e a confiabilidade são essenciais, combinadas com um longo tempo de vida útil, os sistemas de controle remoto de válvulas operados hidraulicamente são ideais.
Um atuador de estria helicoidal apresenta um mecanismo que usa um pistão e uma estria helicoidal para converter o movimento linear em movimento rotacional. As vantagens deste design incluem:
Saída de torque alto: fornece torque excepcional enquanto mantém um tamanho e peso compactos.
Operação perfeita e precisa: garante um desempenho confiável e preciso.
Durabilidade e confiabilidade: projetado para suportar condições de serviços pesados, tornando-o adequado para aplicações exigentes.
Esses atributos tornam os atuadores de estria helicoidal uma escolha ideal para aplicações que requerem alto desempenho e precisão.
Os sistemas de controle remoto de válvulas podem ser:
Elétricos
Pneumáticos
Eletro-hidráulicos
Hidráulicos
Cada um tem suas próprias vantagens dependendo do design da embarcação, da disponibilidade de energia e das necessidades operacionais.
Os atuadores Damcos podem aplicar até 32.000 Nm de torque e 290 kN de empuxo, tornando-os adequados para todos os tamanhos e tipos de válvula a bordo da sua embarcação.
A tecnologia de óleo hidráulico ecológico (Green Oil Technology) é a solução ecologicamente correta da Emerson que cumpre os regulamentos da VGP, que determinam o uso de lubrificantes ambientalmente aceitáveis (EALs) em todas as interfaces óleo-mar. Esta tecnologia substitui o óleo mineral pelo EAL no sistema de controle remoto de válvulas da Emerson
A Unidade de Alimentação Local (LPU) da Emerson incorpora inteligência avançada para melhorar o desempenho e a confiabilidade dos sistemas de controle remoto de válvulas (VRC).
Os recursos principais incluem:
Autoconhecimento e ajuste de feedback
Controle e monitoramento integrados
Projeto modular e flexível
Esses recursos inteligentes contribuem para a redução dos requisitos de manutenção, maior eficiência operacional e melhores padrões de segurança em ambientes marítimos.
Saiba mais assistindo ao nosso vídeo: https://videos.emerson.com/detail/videos/highlighted/video/6286620032001/what-if-you-could-have-intelligent-valve-remote-control-damcos-lpu?autoStart=true
A tecnologia de bloqueio hidromecânico da Emerson foi projetada para aumentar a segurança e a confiabilidade dos sistemas de controle remoto de válvulas (VRC) em aplicações marítimas. Esta tecnologia combina pressão hidráulica com mecanismos de travamento mecânico para posicionar e manter as válvulas com segurança, garantindo que permaneçam no estado desejado durante a operação. A integração de travamentos hidromecânicos lida com desafios críticos no controle de válvulas, fornecendo um método à prova de falhas para evitar o movimento não intencional da válvula, especialmente durante interrupções de energia ou mau funcionamento do sistema. Isso contribui para a eficiência operacional geral e a segurança de embarcações marítimas.
Veja mais em nosso vídeo: https://videos.emerson.com/detail/video/4543733803001/emerson-s-hydro-mechanical-lock-solution-for-valve-remote-control-system?autoStart=true&q=locking