Fallback image
Damcos Local Power Unit - LPU

Unidade de energia local Damcos™ - LPU

Integrated electro-hydraulic control system, enhancing marine safety and efficiency with its compact, modular design and flexible mounting. Available in 3 versatile variations.

NOVA GERAÇÃO! A LPU (unidade de alimentação local) da Damcos é composto por um sistema de controle remoto integrado da válvula eletro-hidráulica e tem como objetivo aumentar a segurança e a eficiência no sistema. O design robusto, compacto e modular da LPU é confiável e comprovado para uso em ambientes marítimos adversos. Ele foi desenvolvido para montagem flexível diretamente em atuadores ou em anteparos. A LPU tem três versões com extensos recursos para facilitar a instalação, a configuração e a operação.

Principais características

  • O programa da LPU da Damcos abrange várias configurações, como Basic, Plus, Elite, P-Net e Power
  • Design modular em materiais leves para montagem e manutenção mais seguras e fáceis
  • Inteligência local apresentando funções como autoproteção, controle, feedback, alarmes e Bluetooth
  • Bomba variável com ajustes fáceis de velocidade para atuadores de vários tamanhos (200 a 1.500 ml por minuto)
  • Separação de IP que permite instalação segura em condições perigosas
  • Conexão de bujão para garantir a segurança do local de trabalho mesmo quando a tampa está aberta
  • Funcionalidade segura da bomba manual para segurança na operação sem riscos de drenagem da unidade de óleo
  • Funções automatizadas para partida, manuseio e ajuste eficientes, incluindo autoaprendizado, calibração, ajuste e configurações de hora
  • A LPU da Damcos é compatível com todos os atuadores da Damcos
  • Vazão ajustável de 200 a 1.500 ml/min
  • Design robusto e invólucro projetado para operação marítima severa
  • Atende às exigências das principais classificações da indústria