Fallback image
damcos control cabinet

Gabinete de controle Damcos™

Effortlessly centralize marine valve control with the Damcos Control Cabinet. Supports up to 120 valves, ensures reliability, and reduces downtime with intelligent I/O modules for optimized response.

Centralizar o controle do seu sistema de controle remoto de válvulas marítimas é simples com o gabinete de controle Damcos. Cada gabinete suporta de 1 a 4 fileiras de manifolds e até 120 válvulas. Cada válvula solenoide pode ter feedback de indicação remota (VPI) e pode ser isolada para operação de emergência confiável e reparos fáceis para reduzir o tempo de inatividade. O gabinete também abriga módulos de E/S inteligentes e padrão, possibilitando todas as funções relacionadas ao monitoramento de tanques. Com essa inteligência distribuída, o tempo de resposta é otimizado.

Principais características

  • Design robusto baseado em estações de manifold modulares, estruturas de aço e placa de suporte de manifold.
  • Fornecendo capacidades de regulamento e controle/isolamento
  • Comunicação para o sistema de monitoramento e controle integrado
  • O gabinete é uma parte essencial do sistema de controle remoto de válvulas da Emerson
  • O Manifold Cetop-3 está disponível em alumínio, latão e aço inoxidável e preparado para controle, feedback e blocos de compensação
  • Travamentos por chave de fenda nas portas dianteiras. (travamentos DIN a pedido.)
  • Válvula solenoide de baixo vazamento (inferior a 10 cc/min)
  • Válvulas de regulagem/parada em cada estação
  • Válvula de purga do sistema em cada fileira de manifolds para remoção de ar
  • Conexões de bomba manuais para fácil operação de emergência
  • Opção para filtragem de óleo e medidor de pressão em cada manifold
  • Projetado para as condições severas dos ambientes marítimos e respaldado por uma rede mundial de serviços