Importância da gestão precisa do nível do tanque e do monitoramento de espaços vazios
Para manter a estabilidade e a integridade estrutural do seu navio-tanque, um sistema preciso de gestão de tanques de lastro é essencial. Este sistema conta com medição de tanques avançada que fornece medições de nível precisas, cruciais para cálculos de carga e acionamento de alarmes de alto nível. Em condições marítimas exigentes, o controle de lastro deve ser, ao mesmo tempo, fácil de operar e altamente confiável. A tarefa crítica de estabilizar o navio durante as operações de carga e manter a condição ideal de calado é gerenciada pelo sistema de lastro. Esse sistema transfere a água entre tanques a bordo para equilibrar o peso das cargas em deslocamento e as diferentes condições do mar durante as viagens. Ao integrar o Controle remoto da válvula e a Medição de nível de tanque com nosso Sistema de controle e monitoramento avançado, você ganha uma visibilidade abrangente de todo o seu Sistema de gerenciamento de tanques. Do lastro a sentina, aos ajustes de calado, inclinação e interno, nossas soluções garantem operações seguras e eficientes, melhorando o desempenho do navio.