Fallback image
Damcos™ BRC Double-Acting Rotary Actuator

Atuador rotativo BRC Damcos™ de dupla ação

Achieve consistent high torque with compact design and minimal displacement. Operates reliably at 135 bar even in harsh marine conditions across a wide range of valve sizes.

Confie em 30 anos de desempenho comprovado. Somente os atuadores Damcos têm a técnica de chaveta helicoidal que entrega torque alto balanceado sem a necessidade de grande deslocamento. O Damcos BRC é um atuador rotativo de dupla ação balanceado que opera em uma pressão de trabalho padrão de 135 bar. Ele mantém uma saída de torque alto constante nos 90 graus de rotação. O atuador BRC tem vários tamanhos de 125 a 32.000 com faixas de torque de 125 a 32.000 Nm.

Principais características

  • O design exclusivo mas simples oferece espaço compacto com geração de elevado torque
  • Desempenho comprovado com mais de 30 anos de registros de serviços em design básico
  • O princípio de movimento rotativo equilibrado elimina forças laterais e/ou o dobra do eixo da válvula
  • Projetado para operação em ambientes marítimos
  • Adapta-se facilmente às válvulas de um quarto de volta mais conhecidas
  • O design permite posições de montagem ilimitadas
  • Ajustes integrados para fins de curso do movimento rotativo
  • Preparado para funções de controle de integração modular direta
  • Os atuadores e acessórios podem ser desmontados em peças que são 98% recicláveis
  • O processo de design e produção atende aos padrões de qualidade ISO9001 e código ambiental ISO14001
  • Uma parte essencial do sistema de controle remoto de válvulas da Emerson