Fallback image
damcos system power unit

Unidade de energia do sistema Damcos™

Configure your marine valve remote system with modular power units that adapt to actuator and solenoid cabinet needs. With standardized and scalable control.

Assumir o comando das demandas da sua válvula marítima é simples e padronizado com a unidade de energia de sistemas Damcos. Construída em uma plataforma modular padrão, você pode configurá-la e dimensioná-la de acordo com suas capacidades através dos atuadores e gabinetes de válvula solenoide do seu sistema de controle remoto da válvula.

Principais características

  • Múltiplas funções de redundância para reforçar a segurança
  • Controle flexível para garantir a fácil operação
  • Design acessível que facilita o serviço
  • Design compacto e flexível
  • Pedidos e entrega globais
  • Construído com componentes padrão
  • Atende às exigências globais e às principais aprovações de autoridade de classe
  • Controle automático de pressão constante (135 bar)
  • Uma parte essencial do sistema de controle remoto de válvula hidráulica da Emerson