Importância da precisão e da confiabilidade no abastecimento de metanol
O abastecimento de metanol representa desafios em segurança operacional, precisão da medição e eficiência, ao mesmo tempo em que desempenha uma função fundamental na conformidade ambiental. A solução de abastecimento de metanol da Emerson oferece um sistema confiável e abrangente para abastecimento seguro e gestão de tanques de combustível.
Os atuadores compactos e sistemas de controle remoto de válvulas da Damcos de alto desempenho fornecem operação precisa da válvula, melhorando a segurança, a eficiência e o controle durante o abastecimento de metanol. A solução de medição de abastecimento certificada com base em Coriolis da Micro Motion garante entregas de combustível precisas, rastreáveis e certificadas por terceiros. Sua geometria do tubo em U da série Elite oferece precisão de massa superior em baixas frequências sem exigir recertificação para alterações no tipo de combustível.
Essas soluções se integram perfeitamente a um sistema unificado de controle e monitoramento integrado, fornecendo uma visão geral operacional completa para apoiar tomadas de decisões informadas.