Operações de navios de cruzeiro otimizadas através de soluções integradas
O gerenciamento eficiente de operações de navios de cruzeiro depende de uma gestão precisa e confiável do combustível, do lastro e da propulsão. Informações em tempo real sobre pressão, vazão, nível e temperatura (VER), suportadas por alarmes e diagnósticos inteligentes (DECIDIR), permitem ações rápidas e informadas através do controle remoto de bombas e válvulas (AGIR). Juntos, esses recursos ajudam a gerar melhorias contínuas de desempenho (OTIMIZAR) no mar.
Soluções em ação: gestão de lastro para navios de cruzeiro
Operações de lastro
O gerenciamento eficaz de lastro em navios de cruzeiro é essencial para a estabilidade, o conforto e a segurança. A medição precisa do nível do tanque, com compensação do posicionamento do sensor, garante o equilíbrio adequado. O controle remoto de bombas e válvulas permite uma operação eficiente, enquanto os alarmes de modo de porto e mar fornecem alertas oportunos. A coloração dinâmica melhora a clareza das tubulações, tanques e válvulas para uma tomada de decisão confiável
Soluções em ação: gestão de combustível para navios de cruzeiro
Abastecimento de combustível (Bunkering)
Sistemas certificados garantem uma gestão eficiente de abastecimento em navios de cruzeiro. Os medidores Coriolis com geometria de tubo em U fornecem medições precisas, os transmissores de radar fornecem uma medição de nível de tanque confiável e o controle remoto de válvulas aprimora a segurança e operações eficientes. O registro e os relatórios de dados em tempo real no Módulo de abastecimento Aperio garantem transparência e suportam a conformidade durante todo o processo.
Soluções em ação: otimização da propulsão para navios de cruzeiro
CPP
A otimização da propulsão baseada em IA para sistemas CPP em navios de cruzeiro permite o controle preciso de RPM e inclinação, garantindo viagens suaves e com baixo consumo de combustível. Integrado à plataforma MyData, ele fornece monitoramento de desempenho em tempo real, suporta a conformidade com CII e gera relatórios diários com insights confiáveis e práticos, melhorando a eficiência operacional, a segurança e a sustentabilidade.