Operações otimizadas de navios porta-contêiner por meio de soluções integradas
As operações eficientes de navios porta-contêineres dependem de um gerenciamento preciso e confiável de combustível, lastro e propulsão. O monitoramento em tempo real das principais variáveis, alarmes e diagnósticos inteligentes para tomada de decisão e o controle remoto de bombas e válvulas permitem ação imediata. Juntos, eles impulsionam a otimização contínua do desempenho em navios porta-contêineres.
Soluções em ação: gerenciamento de lastro para navios porta-contêineres
Operações de lastro
O gerenciamento de lastro em navios porta-contêineres é essencial para manter a estabilidade durante condições de carregamento e trânsito variados. A medição de nível precisa com compensação de localização do dispositivo garante precisão. O controle integrado de bomba e válvula aumenta a segurança operacional, enquanto os alarmes nos modos porta e marítimo, a coloração dinâmica e o agrupamento de tanques melhoram a consciência situacional e a eficiência
Soluções em ação: gestão de combustível para navios porta-contêineres
Abastecimento de combustível (Bunkering)
Os sistemas certificados proporcionam o abastecimento (Bunkering) eficiente e seguro em navios porta-contêineres. Os medidores Coriolis com design de tubo em U garantem uma transferência de combustível precisa e compatível, enquanto os transmissores de radar fornecem uma medição precisa de nível do tanque. O controle remoto da válvula aumenta a segurança operacional, e o módulo de abastecimento (Bunkering) Aperio oferece registro de dados e relatórios em tempo real para total transparência.
Soluções em ação: otimização da propulsão para navios porta-contêineres
Propulsores de passo controlado (CPP)
A otimização de propulsão baseada em IA para sistemas CPP em embarcações porta-contêineres permite RPM e controle de passo precisos, melhorando a velocidade e a eficiência do combustível. Integrado à plataforma MyData, ele oferece monitoramento de desempenho em tempo real, enquanto o módulo de relatório CII ajuda a atender aos requisitos regulatórios. Os relatórios diários fornecem informações efetivas, apoiando operações eficientes, compatíveis e econômicas