Fallback image
Micro Motion 2700 Field and Integral-Mount Multivariable Flow And Density Transmitter

Transmissor 2700 Micro Motion de densidade e vazão multivariável e de montagem integral e no campo

Um transmissor de montagem em campo alimentado pela tecnologia MVD e projetado para montagem compacta e integral. Esses transmissores apresentam carcaça Classe I, Divisão 1/Zona 1 resistente com uma interface local do operador opcional para facilitar o acesso ao medidor de vazão. A preparação do medidor é simples e direta com praticamente nenhum requisito especial de programação.

Principais características

  • Maximize a flexibilidade com montagem integral ou remota
  • Receba diagnósticos do desempenho em gás incorporado e batelada a partir de aplicações vazias com processamento digital MVD.
  • Reduza os custos de cabeamento e instale com facilidade e rapidez
  • Elimine a necessidade de instrumentos adicionais com medição de vazão líquida e concentração
  • Confie na aprovação de transferência de custódia e certificação para SIL2 e SIL3
  • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification
  • Obtenha acesso a diagnósticos adicionais e informações de processo sem custos de cabeamento adicionais com o WirelessHART™
  • Simplifique o acesso ao medidor de vazão com um invólucro robusto de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com uma interface do operador local opcional