Fallback image
Micro Motion™ 1700 Single Variable Field Mount Flow Transmitter

Transmissor De Variável Única E Montagem Em Campo Micro Motion 1700

Transmissor de Vazão Coriolis da Micromotion Modelo 1700, invólucro em aluminio, utilizado em sistemas de medição de vazão.

Principais características

  • Maximize a flexibilidade com montagem integral ou remota
  • Faça o diagnóstico de desempenho em gás incorporado e processos em batelada a partir de aplicações vazias com processamento digital MVD
  • Reduza os custos de cabeamento e instale com facilidade e rapidez
  • Elimine a necessidade de instrumentos adicionais com medição de vazão líquida e concentração
  • Confie na aprovação de transferência de custódia e certificação para SIL2 e SIL3
  • Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ
  • Obtenha acesso a diagnósticos adicionais e informações de processo sem custos de cabeamento adicionais com o WirelessHART™
  • Simplifique o acesso ao medidor de vazão com um invólucro robusto de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com uma interface do operador local opcional