Aperio: Veja, decida e aja com confiança
O Sistema integrado de controle e monitoramento Aperio integra perfeitamente produtos e sistemas em uma plataforma confiável de automação de segurança cibernética. Nossa solução única oferece total controle e confiança em operações de navios ao combinar carga, lastro, abastecimento (Bunkering), consumo de combustível, sistemas de alarme e propulsão e subsistemas da Emerson em uma solução para todos os tipos de navios. Melhore sua eficiência operacional e minimize o tempo de inatividade com um único ponto de contato. O Aperio capacita todos a bordo para Ver, Decidir e Agir com confiança
Esse software tem a aprovação do tipo E27 de segurança cibernética, abrangendo recursos de segurança de acordo com o padrão IACS UR E27, reafirmando seu estado como um sistema de controle integrado e sistema de monitorização de segurança cibernética e protegendo suas operações contra esse tipo de ameaça.
Products
Como funciona?
Gestão de alarmes
Projetado para monitorar sistemas integrados essenciais, o sistema de alarmes é flexível e pode ser configurado para ativar indicações de alarme em locais específicos, garantindo um manuseio eficiente e uma apresentação de status precisa. Com recursos avançados de gestão de alarmes, incluindo agrupamento, filtragem e opções de apresentação, esse sistema foi desenvolvido para fornecer indicações de alarme tempestivas e acessíveis, promovendo operações seguras.
Aplicações dos produtos
Conhecimento técnico marítimo
Catálogo: veja, decida e aja para otimizar as operações e o desempenho da embarcação
Caixa: Resultados comprovados com o reforço da segurança no mar
Caso: plataforma FPSO da Maersk Peregino melhora o manuseio de tanques de petróleo bruto
Perguntas frequentes
Encontre respostas para as perguntas mais comuns abaixo para ajudá-lo a entender melhor nossos recursos de sistema, opções de integração e conformidade no setor marinho.
O Sistema integrado de controle e sistema de monitorização (ICMS) Aperio conecta perfeitamente todos os seus sistemas integrados. Nossos especialistas em projetos garantem uma experiência descomplicada e fornecem suporte excepcional para operações tranquilas e eficientes.
Nossas soluções confiáveis, incluindo monitoramento de carga, controle remoto de válvula, medição de combustível e sistemas de otimização de propulsão, oferecem uma vantagem distinta. Conosco como seu "balcão único", todas as suas necessidades são atendidas por um único fornecedor confiável, apoiando você em todas as etapas do caminho.
À medida que as empresas de navegação adotam tecnologias avançadas de navegação para digitalização, descarbonização e bem-estar da tripulação, o uso de dados aumenta. Essa interconexão digital aumenta a segurança, a eficiência e a sustentabilidade, mas também aumenta as ameaças cibernéticas. Armadores e gerentes devem priorizar a segurança em suas estratégias de conectividade.
Para mitigar incidentes cibernéticos marítimos, a Associação Internacional de Sociedades de Classificação (IACS) introduziu dois requisitos unificados (URs): UR E26 – 'Resiliência Cibernética de Navios' e UR E27 – 'Resiliência Cibernética de Sistemas e Equipamentos a Bordo'. Esses URs estabelecem padrões mínimos para a resiliência cibernética de novas embarcações e seus sistemas conectados. Embora o E26 tenha como alvo construtores e proprietários de vasos, e o E27 se concentre em fornecedores de sistemas, é crucial avaliar os dois padrões juntos para um perfil completo de segurança cibernética de um vaso.
Aperio é um sistema instalado em navios que está pronto para a certificação E27. Após vários anos no mercado, ele foi atualizado para atender aos padrões E27, garantindo que todos os sistemas Aperio 6 e mais recentes sejam compatíveis. No entanto, os sistemas Aperio mais antigos (Aperio 3-Aperio 5) não serão atualizados. Os aprimoramentos para o Aperio 6 são apenas o começo, pois o sistema continuará a evoluir para lidar com ameaças emergentes à segurança cibernética.