Medição de nível precisa a ser usada ao fazer a adaptação do convencional
Em todo o mundo, há múltiplas conversões em andamento para fazer o aperfeiçoamento de navios convencionalmente alimentados para funcionar com metanol. Até agora, as principais companhias marítimas de contêineres estiveram na vanguarda dos retrofits de metanol. Quando o metanol é usado como combustível, o monitoramento de tanques deve estar em conformidade com o Código IGF, garantindo a segurança do navio com álcool metila/etila e outros combustíveis de baixo ponto de fulgor. O metanol é altamente inflamável e tóxico, exigindo, portanto, um manuseio cuidadoso.
As soluções baseadas em radar são a tecnologia ideal para monitorar tanques com metanol, uma solução confiável e amplamente usada em grandes tanques marítimos de combustível. Um ponto positivo é que ela requer apenas um dispositivo de medição de nível, pois os componentes eletrônicos podem ser substituídos sem comprometer a integridade do tanque. Em contraste, as tecnologias que exigem a entrada de tanques em caso de mau funcionamento exigiriam mais dispositivos, aumentando a complexidade e o risco. Integrando a tecnologia de radar da Emerson, os navios convertidos para metanol podem obter um monitoramento mais confiável de combustível.