Importância da medição de nível e massa para a gestão de combustíveis
A segurança e a eficiência operacional são essenciais para a gestão de combustíveis a bordo de um navio-tanque. A equipe precisa minimizar os riscos de transbordamento e maximizar a utilização do armazenamento. Nossas soluções avançadas de com alta precisão e estabilidade superior em longo prazo garantem a segurança do petroleiro e aumentam a confiança da tripulação na gestão de tanques de combustível. Métodos tradicionais de abastecimento podem introduzir erros devido à precisão da tabela de sondagem, correias do tanque, ar na transferência e conversões de volume para massa. A aprovação de terceiros para transferência de custódia aumenta a confiança entre compradores e fornecedores. O sistema certificado de medição de abastecimento da Emerson, baseado na tecnologia Coriolis, oferece uma solução comprovada, rastreável e robusta. Sua geometria de tubo em U lida com condições de duas fases, fornecendo as medições mais precisas. Aperio, nosso sistema integrado de controle e monitoramento conecta perfeitamente até 6 medidores de vazão de abastecimento Coriolis e medição de nível de tanque, oferecendo visibilidade abrangente em tempo real das operações de abastecimento e do conteúdo de tanques de combustível.