Sistemas de monitoramento de combustível
Maximize o monitoramento de combustível e opere com precisão
Integre medições e controle todo o processo de monitoramento de combustível do abastecimento ao consumo.
Nosso sistema certificado fornece dados altamente precisos em tempo real e uma visão geral do desempenho de combustível, do motor e da embarcação, para garantir a conformidade ambiental. Nossos medidores de vazão mássica para consumo de combustível são fornecidos com recursos de Smart Meter Verification para garantir o desempenho operacional e a integridade, permitindo que você atinja as suas metas de sustentabilidade.
Produtos em destaque
Como funciona?
Abastecimento de combustível
Nossa solução de abastecimento Coriolis oferece medições rastreáveis, transparentes e certificadas. A geometria dos tubos dos medidores da série Elite permite que o sistema ofereça precisão superior em comparação com outros medidores de vazão.
Seu design versátil permite a troca de diferentes combustíveis sem necessidade de modificações. Os insights de dados em tempo real ajudam você a tomar decisões informadas durante o abastecimento e evitar disputas futuras.
Aplicações dos produtos
Mídia
Relatório técnico: Aplicações certificadas para abastecimento de GNL
Vídeo: Solução de medição de combustível
Folheto: Medição do consumo de combustível marítimo
Perguntas frequentes
Nosso sistema de medição de combustível aumenta a eficiência operacional com dados precisos de combustível em tempo real. Esta seção de perguntas frequentes responde às principais perguntas sobre como o sistema suporta operações confiáveis e simplificadas de abastecimento de combustível e de consumo.
Os sensores da Micro Motion Série F são mais adequados para medição de consumo de combustível, pois oferecem maior resistência a vibrações externas em comparação com a Série Elite. Isso os torna mais confiáveis em ambientes marítimos, ao mesmo tempo em que fornecem medições precisas e estáveis ideais para essa aplicação.
A Caixa 1 e a Caixa 2 se referem a diferentes configurações de medição de consumo de combustível. No caso 1, utiliza-se um único medidor de vazão Coriolis para medir a vazão total de combustível para o motor ou tanque diário. No caso 2, utiliza-se dois medidores de vazão Coriolis: um para a linha de alimentação e outro para a linha de retorno. O consumo de combustível é então calculado conforme a diferença entre a vazão de alimentação e a vazão de retorno, resultando em um monitoramento mais detalhado.
Os medidores de vazão mássica Coriolis em forma de U da Emerson têm uma frequência de ressonância menor, o que fornece precisão superior ao medir fluidos aerados ou em fase mista. Isso os torna especialmente eficazes em aplicações de abastecimento, em que uma medição precisa é essencial — mesmo quando o ar está presente no combustível.
Os medidores de vazão Coriolis da Emerson estão sendo usados em combustíveis alternativos em diferentes setores, incluindo o setor marítimo. Nós fornecemos os medidores para várias aplicações para tipos alternativos de combustível, como GNL, GLP, metanol, amônia, biocombustível e hidrogênio.
ACM significa Medição de Consumo Adaptativo, um recurso projetado para melhorar a precisão do consumo de combustível em sistemas marítimos. Como os motores geralmente operam a baixas vazões em que o desvio de zero pode afetar a precisão, a ACM elimina automaticamente o desvio entre os medidores de alimentação e de retorno quando o motor está desligado. Isso garante uma medição diferencial altamente precisa assim que o motor for iniciado, melhorando o desempenho em relação às configurações de alimentação/retorno padrão.