Garanta um abastecimento em conformidade e livre de disputas com medição de massa certificada
Ter uma medição precisa de combustível é fundamental para as operações de abastecimento. As medições convencionais de abastecimento baseiam-se em medição volumétrica por meio de medidores PD, o que pode resultar em desvios devido à mudança de volume em relação à temperatura e a erros. O uso de medidores PD, com temperaturas e aerações variáveis, pode causar faturas imprecisas e disputas, o que gera custos mais altos.
A Emerson fornece uma solução de abastecimento certificada MID baseada na tecnologia Coriolis, garantindo medição direta de massa e precisão. Ela garante transferências de combustível precisas e rastreáveis, mesmo em condições desafiadoras. A solução certificada MID está em conformidade com a SS648 de Singapura e com os padrões de segurança cibernética E27, para fornecer uma solução certificada, segura e compatível para evitar disputas.
Nossa solução é integrada aos sensores de pressão e de temperatura da Emerson, com o controle central via plataforma Aperio 6, para formar uma solução abrangente de monitoramento e medição de abastecimento, incluindo tíquetes e relatórios automatizados de abastecimento.