Fallback image
rosemount tgu 65 tank radar gauge

Transmissor de nível tipo radar Rosemount™ TGU 65

Ensure precise draft and level readings in narrow slop tanks with the Rosemount TGU 65. Reliable and built to perform in harsh conditions with optional redundancy.

Obtenha o desempenho necessário para leituras precisas de calados e nível de seus estreitos tanques de resíduos. O Transmissor de nível tipo radar Rosemount TGU 65 foi projetado para ter um desempenho de longo prazo em condições adversas. Transmissor de nível tipo radar de FMCW 10 GHz, com antena com tubo acalmador e um modo de baixa perda para suportar o acúmulo e os depósitos dentro do tubo. Esta unidade é preparada para nível redundante opcional ou alto nível independente.

Principais características

  • Medição precisa e confiável, permitindo a operação sob condições adversas no tanque e no convés.
  • Transmissor de nível tipo radar FMCW de 10 GHz, com antena com tubo acalmador e um modo de baixa perda para suportar o acúmulo e os depósitos dentro do tubo.
  • Solução ideal para medição de nível em tanques estreitos ou em medições de calados.
  • Fácil de instalar com penetração do tanque mínima e com uma pequena área de ocupação do convés.
  • Preparado para medições opcionais de nível redundante ou de alto nível independente.
  • Disponível na versão marítima TGU 65C com alcance de 35 metros e na versão offshore TGU 65S com opção de faixa estendida de até 65 metros.
  • Design robusto e invólucro construído para operação marítima severa.