Fallback image
rosemount vapor pressure sensor

Sensor de pressão do vapor Rosemount™

Ensure cargo safety with the Rosemount Vapor Pressure Sensor.

Trabalhe com confiança. Conheça o estado da pressão do vapor em seus tanques de carga com o sensor de pressão de vapor Rosemount. Este sensor intrinsecamente seguro é montado dentro da unidade de medição de tanques para instalação e acesso simplificados e nenhuma penetração adicional no tanque.

Principais características

  • O sensor de pressão está disponível em (medição) ou tipo absoluto.
  • Permite o monitoramento de alarmes de alta e baixa pressão.
  • O sistema com o Sensor de pressão de vapor atende às exigências de "recursos secundários" SOLAS.
  • Uma parte integrada da unidade de medição de tanques, leituras de pressão fornecidas sem a necessidade de mais inserção no tanque.
  • Projetado por especialistas dedicados à indústria marítima.
  • Design robusto e invólucro construído para operação marítima severa.