Importância do projeto da antena em aplicações desafiadoras
O betume é um líquido viscoso e altamente adesivo que pode até ser considerado como semissólido. É uma das aplicações mais difíceis para qualquer sistema de medição de nível. Embora a tecnologia de radar sem contato seja a melhor solução para monitorar os níveis de betume, ela exige muito da tecnologia de radar específica que será usada. A tecnologia digital de radar de Onda contínua modulada por frequência (FMCW) de alta largura de banda em combinação com uma antena parabólica provou ser a solução indiscutível para uma aplicação tão exigente quanto essa.
O tratamento do sinal digital implica uma cadeia de sinais não distorcida, que também mantém a precisão do radar devido à ausência de módulos de entrada analógica. A tecnologia de alta largura de banda FMCW protege a precisão e a estabilidade da temperatura, o que é importante para uma medição confiável sem perder a precisão. O projeto da antena parabólica provou ser a melhor tecnologia de antena para medição de nível marítima robusta e confiável, o que é mais evidente em aplicações desafiadoras como é o caso do betume.