Lösungen für Wasserstoffarmaturen, -regler und -stellantriebe
Fortschrittliche Wasserstoffarmaturenlösungen für einen sichereren, zuverlässigeren, intelligenteren und skalierbaren Betrieb.
Mit einem breiten Portfolio an Steuer-, Absperr- und Überdruckarmaturen, Reglern und Stellantrieben bietet Emerson fortschrittliche Lösungen für Wasserstoffanwendungen in der gesamten Wertschöpfungskette: Produktion, Transport, Einspritzung, Betankung und Abgabe.
Unser Fachwissen bringt Ihren Betrieb voran und hilft Ihnen, Ihre Ziele in Bezug auf niedrige Emissionen, Sicherheit und Produktivität zu erreichen.
Bei der Produktion von Wasserstoff in Elektrolyseuren werden Wasser und Elektrizität verwendet, um Wasserstoff durch Elektrolyse zu erzeugen, wobei Wasser in einem Elektrolyseur in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird. Elektrolyseure reichen von kleinen Geräten bis hin zu Großanlagen. Die Elektrolyse im großen Maßstab erfordert skalierbare Konstruktionen für einen effizienten, sicheren und kostengünstigen Betrieb. Die Armaturenlösungen von Emerson spielen eine entscheidende Rolle bei Elektrolyseuren und großtechnischen Elektrolysen, da sie zuverlässige und fortschrittliche Technologien für einen sicheren, effizienten und rentablen Betrieb bieten.
Fisher™ GX Stellventil mit integriertem Antrieb
Erfüllt die Anforderungen an Durchflusskapazitäten und Rohrleitungsnennweiten. Die konstruierten Durchgänge im Armaturengehäuse bieten eine optimale Kapazität und ein stabiles Strömungsmuster für einen reibungslosen Betrieb.
Keystone™ K-LOK Serie 38 Hochleistungs-Absperrklappe
Hochleistungs-Absperrklappe für Anwendungen mit hohen Schaltzyklen. Die Absperrklappe entspricht der EN 558, verfügt über einen beidseitig tropfdichten Abschluss, eine ausblassichere Klappenwelle und eine doppelexzentrische Bauart für eine lange Haltbarkeit.
Anderson Greenwood™ Typ 9300 modulare LP-Pilot-Sicherheitsventile
Pilotgesteuerte Sicherheitsventile mit unübertroffener Kapazität und Sitzdichtheit, speziell für LNG- und LPG-Tanker, FSRUs und FLNG-Schiffe.
Bettis™ Elektrische Stellantriebe
Emissionsfreie Lösungen für Ihre Anforderungen an die Ventilautomatisierung, die für eine Reihe von Ventilgrößen und Arbeitszyklen ausgelegt sind.
Fisher™ easy-e Hubventile
Sie bieten den Anwendern hohe Leistung und Zuverlässigkeit. Sie können dazu beitragen, Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen - von groß bis klein, von heiß bis kalt, von allgemein bis schwer.
Keystone™ OptiSeal Absperrklappe
Weichdichtende Absperrklappe mit einteiligem Klappenwellen-Design, das Hysterese und Klappenwellen-Durchbiegung reduziert. Durch die Vielseitigkeit der Materialien eignet sie sich ideal für eine Vielzahl von Wasserstoffanwendungen.
Anderson Greenwood™ Typ 400 Echt modulierende pilotgesteuerte Sicherheitsventile
Erstklassige Leistung und fortschrittliche Technologie für Überdruckschutz.
Baumann™ 24000CVF Regelventil
Eine Konstruktion, die branchenführende Technologien integriert, um zuverlässige Hochleistung in einem kompakten Paket zu liefern.
Vanessa Serie 30 000 dreifach exzentrische Prozessklappen
Eine drehmomentabhängige Konstruktion, die durch elastische Verformung des Dichtrings eine zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Ideal für Wasserstoffanwendungen, verfügt sie über eine langlebige Metall-zu-Metall-Abdichtung (Stellite® 21) und eine reibungsfreie Konstruktion.
Fisher™ Druckminderer der Serie MR95
Ein kompakter, direktbetätigter Druckregler mit großer Kapazität, der für viele verschiedene industrielle Anwendungen geeignet ist.
Beim Dampf-Methan-Reformer (SMR), der am weitesten verbreiteten Methode zur Wasserstofferzeugung, werden Methan, ein Erdgas, und ein Nickelkatalysator verwendet, um bei hohen Temperaturen mit Dampf zu reagieren.
Die Druckwechseladsorption (PSA) erzeugt zyklisch reinen Wasserstoff aus dem Abgas des Dampf-Methan-Reformers (SMR), indem Verunreinigungen im Gasstrom adsorbiert werden.
Die Vakuum-Swing-Adsorption (VSA) reinigt Wasserstoff aus der Dampf-Methan-Reformierung (SMR). Durch die Entfernung von Verunreinigungen wird mit VSA hochreiner Wasserstoff erzielt.
Die Amingasbehandlung entfernt Kohlendioxid und Schwefelwasserstoff aus dem SMR-Gas und liefert hochreinen Wasserstoff ohne die unerwünschten sauren Gase.
Autothermal Reforming (ATR) kombiniert Dampfreformierung und partielle Oxidation, um Kohlenwasserstoffe in Wasserstoff umzuwandeln, und bietet einen besseren thermischen Wirkungsgrad und geringere externe Heizanforderungen als die traditionelle Dampfreformierung.
Die Armaturenlösungen von Emerson unterstützen die Betreiber in diesen Phasen des Wasserstoffproduktionsprozesses, indem sie Zuverlässigkeit, Sicherheit und optimale Leistung in diesen wichtigen Vorgängen gewährleisten, einschließlich der Stabilisierung der Verbrennung, der Reduzierung von Temperaturschwankungen und des Emissions- und Energiekostenmanagements.
KTM-Serie EB1 OM-2 Schwimmend gelagerte Kugelhähne mit zweiteiligem Gehäuse
Schwimmender gelagerter Kugelhahn mit zweiteiligem Flanschgehäuse und verschiedenen Sitzmaterialien, geeignet für hohe Drücke und große Temperaturbereiche.
Fisher™ GX Stellventil mit integriertem Antrieb
Erfüllt die Anforderungen an Durchflusskapazitäten und Rohrleitungsnennweiten. Die konstruierten Durchgänge im Armaturengehäuse bieten eine optimale Kapazität und ein stabiles Strömungsmuster für einen reibungslosen Betrieb.
Anderson Greenwood™ Sicherheitsventile Typ 400 und 800
Erstklassige Leistung und fortschrittliche Technologie für Überdruckschutz.
Biffi™ ALGAS-QA
Pneumatische Stellglieder mit Federrückstellung und Schnellschlussventilen sowie Endlagendämpfungssystemen.
KTM™ Metall-Sitzventil
Ein dreiteiliges Gehäusedesign für maßgeschneiderte Lösungen in grünen Wasserstoffanwendungen mit einem breiten Leistungsspektrum (-196 °C bis 400 °C, bis Klasse 600/100 bar).
Fisher™ easy-e Hubventile
Sie bieten den Benutzern hohe Leistung und Zuverlässigkeit. Sie können bei der Lösung Ihrer Anwendungsanforderungen helfen, von groß bis klein, heiß bis kalt, allgemein bis schwerwiegend.
Elektrische Stellantriebe Bettis™
Emissionsfreie Lösungen für Ihre Anforderungen an die Ventilautomatisierung, die für eine Reihe von Ventilgrößen und Arbeitszyklen ausgelegt sind.
Vanessa Serie 30 000 dreifach exzentrische Prozessklappen
Eine drehmomentabhängige Konstruktion, die durch elastische Verformung des Dichtrings eine zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Ideal für Wasserstoffanwendungen, verfügt sie über eine langlebige Metall-zu-Metall-Abdichtung (Stellite® 21) und eine reibungsfreie Konstruktion.
Fisher™ 8580 Hochleistungs-Absperrklappe
Die ideale Hochleistungs-Absperrklappe für Drosselanwendungen, die große Durchflusskapazitäten und kleine Aufstellflächen erfordern.
Keystone™ K-LOK Serie 38 Hochleistungs-Absperrklappe
Hochleistungs-Absperrklappe für Anwendungen mit hohen Schaltzyklen. Die Absperrklappe entspricht der EN 558, verfügt über einen beidseitig tropfdichten Abschluss, eine ausblassichere Klappenwelle und eine doppelexzentrische Bauart für eine lange Haltbarkeit.
__________________________________________
__________________________________________
Emerson entwirft und passt Einspritz- und Mischstationen an, um Kundenspezifikationen und Industriestandards zu erfüllen und eine präzise Steuerung und effiziente Integration von Wasserstoff in Erdgaspipelines zu gewährleisten. Die fortschrittlichen Automatisierungstechnologien von Emerson erkennen Lecks und mindern Risiken, so dass hohe Sicherheitsstandards eingehalten werden. Diese Technologien unterstützen den Fernbetrieb mit Echtzeit-Überwachung, Produktverfolgung und Flüssigkeitszusammensetzung und erhöhen somit die Sicherheit, optimieren die Kapazität und verbessern die Effizienz und Zuverlässigkeit von Wasserstoff-Mischprozessen.
Individuelle Stationen und Versorgungseinheiten
Druckreduzierungs- und Messstationen, die an die Bedürfnisse des Kunden angepasst sind.
Fisher™ GX Stellventil mit integriertem Antrieb
Erfüllt die Anforderungen an Durchflusskapazitäten und Rohrleitungsnennweiten. Die konstruierten Durchgänge im Armaturengehäuse bieten eine optimale Kapazität und ein stabiles Strömungsmuster für einen reibungslosen Betrieb.
Bettis™ Smart Electro-Hydraulic Operator (EHO)
Ein in sich geschlossener elektrohydraulischer Stellantrieb, der für die Betätigung von Vierteldrehungsventilen ausgelegt ist.
Druckregler und OPP
Gewährleisten eine sichere und zuverlässige Prozesssteuerung durch Druckreglertechnologien, die den Industriestandards entsprechen und die betriebliche Exzellenz fördern.
Tartarini™ Odoriermittel-Einspritzsystem
Automatisches Geruchsstoff-Einspritzsystem, das proportional zur Gasdurchflussrate ist und eine sehr genaue Dosierung der Geruchsstoffflüssigkeit gewährleistet.
Elektrische Stellantriebe Bettis™
Emissionsfreie Lösungen für Ihre Anforderungen an die Armaturenautomatisierung, die für eine Reihe von Armaturengrößen und Arbeitszyklen ausgelegt sind.
Shafer™ ECAT
Ein vielseitiges und zuverlässiges Antriebssystem für gasbetriebene Antriebe ohne damit verbundene Treibhausgasemissionen.
__________________________________________
Häufig gestellte Fragen
Wasserstoff ist in den meisten Anwendungen ein überkritisches Fluid. Es wirft viele Sicherheits- und Umweltbedenken auf. Wasserstoff ist farblos, geruchlos, aber brennbar. Es gilt als indirektes Treibhausgas und ist nach Methan das zweithäufigste reaktive Spurengas in der Atmosphäre, was zu einer indirekten Erwärmung führt. Auch die Handhabung bei der Produktion ist eine Herausforderung – es erwärmt sich, wenn es sich bei den meisten Arbeitstemperaturen durch die Armaturen ausdehnt, und kann unter bestimmten Bedingungen in das Metall diffundieren. Die Auswahl bewährter Armaturentechnologien in Kombination mit technischem Fachwissen ist sehr wichtig, um Kunden dabei zu helfen, Sicherheit, Zuverlässigkeit und eine optimierte Ventilleistung zu erreichen.
Wasserstoffversprödung (auch als wasserstoffunterstützte/wasserstoffinduzierte Rissbildung bekannt) tritt auf, wenn Wasserstoffatome in ein Metall absorbiert werden, wodurch es spröde wird und bricht. Mit zunehmender Wasserstoffkonzentration in einer Rohrleitung steigt auch das Risiko einer Wasserstoffversprödung. Um dieses Risiko zu minimieren, müssen sowohl die Konstruktion als auch die Herstellung von Armaturen und Antrieben sorgfältig auf den Einsatz mit Wasserstoff abgestimmt werden. Elektrische Armaturenantriebe nutzen beispielsweise kein Leitungsgas zur Stromerzeugung, wodurch der Kontakt mit dem im System transportierten Wasserstoff begrenzt wird.
Es gibt drei Kernanwendungen, die auf alle Arten von Elektrolyseuren anwendbar sind: Durchflussregelventil für ultrareines Wasser, Durchflussregelventil für Wasserstoff, Durchflussregelventil für Sauerstoff. Jede Anwendung stellt ein Regelventil vor verschiedene Herausforderungen, wie z. B. potenzielle Leckagen, Ausgasung, Sicherheit, Integrität und Steuerbarkeit. Wenden Sie sich an unsere Experten, wenn Sie mehr über die Herausforderungen und Lösungen bei der Wasserstoffproduktion erfahren möchten.
Derzeit liegt der Wasserstoffanteil in der NG/H2-Mischung zwischen 5 % und 10 %, in seltenen Fällen kann er bis zu 20 % betragen.
Die Hauptkomponenten der Wasserstoffmischstation sind: Druck- und Durchflussregelgeräte zur Einstellung der Menge an Erdgas und Wasserstoff und ihres Drucks, Durchflussmesser zur Messung der Menge an Erdgas und eingespeistem Wasserstoff, ein Gaschromatograph zur Bewertung der Zusammensetzung des gemischten Gemischs und ein Steuerungssystem mit seiner programmierbaren Logik. Auch ein Geruchsstoff-Einspritzsystem kann integriert werden, wenn Wasserstoff in das Verteilernetz eingespeist wird.
Bei den meisten CO2-Anwendungen besteht die Gefahr, dass sich festes CO2 („Trockeneis“) am Ventilausgang bildet, da das Gas durch den Joule-Thomson-Effekt abkühlt. Wenn dieses Trockeneis nicht herausgespült wird, sammelt es sich im Auslassrohr an und behindert den Durchfluss auf gefährliche Weise. Da ein modulierendes Sicherheitsventil nur so viel durchlässt, wie das geschützte System benötigt, besteht ein hohes Risiko, dass der Durchfluss durch das modulierende Sicherheitsventil bei einem Überdruckereignis zu gering ist, um das Trockeneis effektiv aus den Rohren zu entfernen. Umgekehrt öffnet sich ein Schnappventil (oder „Pop“-Ventil) bei jedem Überdruckereignis immer vollständig und gibt seine volle Kapazität ab: Durch diesen großen Durchfluss wird Trockeneis leicht herausbefördert, wodurch eine gefährliche Ansammlung in der Abgasleitung vermieden wird. Wenn die Bedingungen so sind, dass sich wahrscheinlich kein Trockeneis bildet (in einigen Fällen von überkritischen CO2-Anwendungen zum Beispiel), ist natürlich die Verwendung eines modulierenden Sicherheitsventils vorzuziehen.
Aufgrund der Standardisierung des Designs, der Sicherheitsmargen und der verschiedenen potenziellen Überdruckszenarien sind Sicherheitsventile immer überdimensioniert: Sie lassen oft viel mehr ab, als das geschützte System benötigt, um innerhalb sicherer Druckgrenzen zu bleiben. Bei Wasserstoffkompressoren stellt diese übermäßige Entlastung eine große Verschwendung von Gas und Energie dar, kann aber auch unerwünschte Wechselwirkungen mit den Kompressorsteuerungssystemen verursachen Ein echt modulierendes, pilotgesteuertes Sicherheitsventil kann je nach Bedarf des Systems von 0 bis zu seinem maximalen Durchfluss vollständig proportional entladen werden. Ein echt modulierendes, pilotgesteuertes Sicherheitsventil hält daher den entladenen Bestand auf dem zum Schutz der Ausrüstung unbedingt erforderlichen Minimum und begrenzt so die Störungen im Kompressorsystem.
Die Nähe von Wasserstoff zum Endverbrauch erfordert einen sicheren und effizienten Transport. Es wird fortlaufend geforscht und entwickelt, um die beste wirtschaftlich tragfähige und skalierbare Lösung zu finden. Derzeit gibt es vier Hauptlösungen für den Transport von Wasserstoff: Pipelines, komprimierter Wasserstoff, verflüssigter Wasserstoff, Umwandlung von Wasserstoff in andere Chemikalien wie Ammoniak, Methanol oder flüssige organische Wasserstoffträger (LOHC).
Wasserstoffgas wird je nach erforderlicher Kapazität bei hohen Drücken von 300 bar, 500 bar, 700 bar und 1000 bar komprimiert. Der unter hohem Druck stehende Wasserstoff wird in speziell entwickelten Rohren gelagert und in einem LKW transportiert. Häufig wird ein Membrankompressor eingesetzt, um den Druck des gasförmigen Wasserstoffs auf das gewünschte Niveau zu erhöhen. Ein Druckregelventil ist erforderlich, um den Ausgangsdruck in den Wasserstoff-Kompressionsanlagen zu regeln.
Wasserstoffgas verflüssigt sich bei -254 ⁰ und sein Volumen beträgt in dieser Form 1/800 des gasförmigen Zustands. Daher eignet sich verflüssigter Wasserstoff für den Transport großer Mengen in einem vakuumisolierten Kryotank. Der Verflüssigungsprozess erfordert eine kryogene Steuerung, eine Kühlbox und allgemeine Serviceventile.