plant_oilandgas01_offshore
Partnerschaft mit Fachleuten

Erdöl und Erdgas

PROJEKTSICHERHEIT

Die vom Team in das System integrierte Flexibilität der Feldverkabelung erlaubte den späten Eingang wichtiger Daten von einem EPC, wobei die erforderlichen Änderungen keine Auswirkungen auf die Einhaltung des Termins zur ersten Ölförderung hatten.





Hohe Messlatte
Als ein Erdöl- und Erdgasunternehmen mit der Entwicklung einer neuen Offshore-Plattform begann, legte das Unternehmen eine detaillierte Liste von Anforderungen an den Projektpartner vor.
Das Unternehmen suchte einen Partner, der die Vorauswahlkriterien erfüllen würde, um zu gewährleisten, dass er die erforderliche Kompetenz für den zeit- und budgetgemäßen Abschluss des Projektes vorweisen kann. Der Partner sollte in der Vergangenheit bereits mit dem Unternehmen geschäftlich tätig gewesen sein, eine erhebliche fachliche und ausführungsrelevante Kompetenz aufweisen sowie über eine lokale Vertriebs- und Servicepräsenz verfügen.
Durch Auswahl eines Unternehmens, das seine globalen Standards erfüllen würde, stellte die Geschäftsleitung gleich von Beginn an die Weichen für den Projekterfolg.

Vorteile der Partnerschaft
Die Geschäftsleitung benötigte die termingerechte Bereitstellung der Plattform. Da jeder Tag Terminverzug für die erste Ölförderung Umsatzverluste in Höhe mehrerer Millionen Dollar bedeuten würde, waren keinerlei Projektverzögerungen akzeptabel. Das Unternehmen zog Emerson als strategischen Partner in Erwägung.
Im Rahmen zahlreicher früherer Projekte mit dem Unternehmen hatte Emerson sein Project Management Office (PMO) angepasst, um ein projektspezifisches Toolkit zu erstellen. Unter Verwendung dieses Toolkits war das Implementierungsteam in der Lage, die Entwicklung der Dokumentation zur Unterstützung der FEED-Phase schnell aufzunehmen, da beinahe 70 % der Projektdokumentation von früheren Projekten übernommen werden konnte.
Bei der Konstruktion der Plattform waren erhebliche Gewichts- und Platzbeschränkungen zu berücksichtigen. Jeder Millimeter und jedes Gramm der hinzugefügten Ausrüstung wurden unter die Lupe genommen, dennoch waren die E/A zahlreich und kompliziert. Das Unternehmen entschied sich für DeltaV™ Electronic Marshalling mit CHARM-Technologie und feldmontierte Anschlusskästen. Dies war die einzige Ausrüstung auf dem Markt, die angesichts der Beschränkungen der Plattform mit zufriedenstellendem Ergebnis eingesetzt werden konnte.
Darüber hinaus war Emerson aufgrund früherer Aktivitäten bereits mit dem Ort, an dem die Plattform installiert werden sollte, vertraut. Das Unternehmen schätzte die Vertriebs- und Serviceniederlassung, die von Emerson in der Nähe eröffnet wurde, da diese unmittelbaren Zugang zu einer großen Anzahl von Fachleuten bot.

Verlässliche Partner sorgen für nachweisbare Ergebnisse
Durch die Entscheidung, bei diesem Projekt mit einem fachkundigen Partner zusammenzuarbeiten, konnte das Unternehmen wichtige Entscheidungen weit in den vorgesehenen Zeitrahmen der Projektausführung hinein verschieben. In einem Fall erhielt das Implementierungsteam wesentliche Daten erst vier Monate nach dem vereinbarten Projekttermin von einem EPC. Die in dem System integrierte Flexibilität der Feldverkabelung erlaubte dies jedoch, und die erforderlichen Änderungen hatten keine Auswirkungen auf die Einhaltung des Termins für die erste Ölförderung.
Neben der Reduzierung zeitlicher Risiken bot die Entscheidung der Geschäftsleitung dem Unternehmen auch Flexibilität in der Projektausführung. Durch einen zügigen Start des Entwicklungsprozesses erhielt das Unternehmen eine genaue Vorstellung, was funktionieren würde und welche Ideen angepasst werden müssten. Die Flexibilität der Feldverkabelung ermöglichte es, die nötigen Anpassungen – selbst zu einem späten Zeitpunkt im Projektzyklus – vornehmen zu können.
Nach Schätzung des Unternehmens bewirkte die Entscheidung für eine fachkundige Partnerschaft im Projektverlauf insgesamt Einsparungen von mindestens 10 Mio. USD. Noch wichtiger war jedoch, dass entscheidende Weichenstellungen für das Projekt dem Unternehmen die Entwicklung einer hochmodernen Offshore-Plattform einbrachten, die ihre kritischen Anforderungen voll und ganz erfüllte.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.