Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-Incus Ultrasonic Gas Leak Detector

Détecteur ultrasonique de fuite de gaz Rosemount™ Incus

Product Description

Le détecteur ultrasonique de fuite de gaz Rosemount Incus utilise quatre capteurs acoustiques ultra-sensibles qui contrôlent en permanence de larges zones à la recherche des ultrasons générés par les fuites de gaz pressurisé. Parfaitement adapté à la surveillance des environnements extérieurs bien ventilés, le détecteur ultrasonique de fuite de gaz a été conçu pour résister aux conditions les plus extrêmes. Il est insensible aux caprices de la météo, au vent, à la direction des fuites et à la dilution ou la stratification des gaz.

Montage
Acier inoxydable AISI 316 (inclus)
Alimentation électrique
15 à 30 Vcc (24 Vcc)
6 W – fonctionnement standard
Certifications/Homologations
IECEx ITS 10.0004X
ATEX Ex d ib IIB+H2T4 Gb (Tamb -40 °C à +85 °C) ; (Tamb -55 °C à +85 °C) en option
c FM us CL1 Division 1, GP B, C, D T4
CL1 Zone I, AEx/Ex d ib IIB+H2 T4
EAC RU C-GB.ГБ04.B.00297
KOSHA : 14-KB4BO-0294X
INMETRO UL-BR 15.0063X
ABS : 13-LD1021861
DNV : A-13745
Convient pour le niveau de sécurité SIL 2
CEM : EN 50270 2006, EN 61000-6-3 2007, EN 61000-6-2 2005
Poids
18 kg
Garantie
18 mois après livraison ou 12 mois après installation, à la première échéance

Caractéristiques

  • Réponse instantanée à toutes les fuites de gaz (gaz toxiques, gaz combustibles ou gaz inertes)
  • Aucun étalonnage nécessaire
  • Les têtes de détection quad offrent la plage de détection de gaz globale la plus importante du marché : 2 à 40 mètres
  • Chaque capteur acoustique ne comporte pas de pièces mobiles et ne s'use pas, ne dérive pas et ne nécessite aucun remplacement dans des conditions de fonctionnement normales.
  • Fonctionne à des températures extrêmes : de -40 °C à 85 °C
  • Les tests électriques automatiques permettent un fonctionnement sans faille
  • 4-20 mA analogique ou échelonné et protocole de communication HART™
  • Certifié dans le monde entier pour les environnements dangereux
  • Des temporisations programmables aident à filtrer les sources d'alarmes indésirables intermittentes

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-5 of 5 results for Pièces et accessoires
:
Kit d’adaptateur de montage Rosemount™ Incus pour conduites de 3” ou 4” fourni avec un kit d’étrier de 4”
Type d’élément
Support de montage
Type de produit
Accessoires et pièces
Compatibilité
Incus Ultrasonic Gas Leak Detector
Famille
Détection de flamme et de gaz
disponibilité
Type d’élément
Type de produit
Compatibilité
Famille
Support de montage
Accessoires et pièces
Incus Ultrasonic Gas Leak Detector
Détection de flamme et de gaz