Gestion des fluides de production

Gestion des fluides de production

Atteignez vos objectifs de production, renforcez l'efficacité de l'exploitation, et minimisez les risques sur la santé, la sécurité et l'environnement.

Mieux contrôler pour plus de sécurité et moins de risques financiers

En charge du stockage et du transfert, vous devez effectuez une comptabilisation exacte de la production tout en maîtrisant les frais d'exploitation. Dans cet environnement difficile, il est essentiel de pouvoir s'appuyer sur des mesures précises et fiables pour gérer les affectations avec certitude, contrôler et récupérer efficacement les vapeurs, minimiser les émissions et gérer le risque financier. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Mieux contrôler pour plus de sécurité et moins de risques financiers

Dossiers et études de cas

Improve Well Pad Tank Management with Emerson’s Produced Fluids Management Solutions

Solution en action

Gérer les stocks des plates-formes d'exploitation, l'allocation et le comptage transactionnel est essentiel pour réduire l'incertitude dans la gestion de la production et limiter le risque fiscal. Le logiciel de gestion des bacs, les systèmes de comptage automatiques et les contrôleurs à distance permettent d'automatiser vos opérations. Vous pouvez ainsi limiter l'incertitude quant aux pertes de production, tout en réduisant les coûts d'exploitation. Des mesures fiables de débit et de niveau permettent de vérifier rapidement les paiements et le transport.

Réaliser des mesures et des transferts fiables est primordial pour l'intégrité fiscale de vos opérations de stockage de produit. La surveillance du niveau, avec ou sans fil, vous permet de suivre en permanence le niveau des bacs, de réduire le nombre d'alarmes de niveau haut, de valider les transferts et les jaugeages manuels, et de détecter les interfaces huile/eau. En mettant en place un système de mesure du débit sur les unités de comptage automatiques, vous pouvez éviter l'incertitude de mesure et les risques fiscaux élevés.

Un contrôle efficace du ciel gazeux exige avant tout un contrôle plus strict de la pression d'inertage et de la consommation de gaz. On peut ainsi réduire les pertes d'hydrocarbures, et limiter les phénomènes de contamination et d'oxydation, tout en préservant l'intégrité des bacs. Les clapets lestés, les soupapes de respiration et les pare-flammes évitent la dégradation des bacs et les incendies dus à des situations anormales et des surpressions. Un contrôle précis des gaz de torche assure la conformité aux réglementations environnementales.

La conformité réglementaire et la possibilité de récupérer les pertes de production motivent le recours de plus en plus fréquent à des unités de récupération des vapeurs. Les unités de récupération d'Emerson réduisent les pertes de production et assurent un fonctionnement fiable à la demande, avec une maintenance réduite, garantissant ainsi la récupération efficace des vapeurs de gaz à valeur calorifique supérieure. L'optimisation de la récupération des gaz et des GNL permet d'amortir en moins d'un an le coût d'une unité de récupération des vapeurs.

Limiter les émissions, prévenir les débordements et améliorer la sécurité des bacs de stockage sont aujourd'hui des objectifs critiques, quand on connaît la multiplication des réglementations sur les émissions. La surveillance des clapets lestés d'Emerson permet de réagir rapidement en cas de perturbations, limitant ainsi les émissions nocives et les amendes. Les pare-flammes préviennent la formation d'incendies susceptibles d'avoir des conséquences catastrophiques. La mise en place d'une surveillance fiable du niveau haut empêche les débordements. La détection des fuites permet de faire preuve d'une plus grande réactivité en cas de problème. Grâce à ces indicateurs précoces, vous êtes en conformité avec la réglementation en matière de santé, de sécurité et d'environnement.

Documents associés

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.