Les raccords à bus de terrain Emerson intègrent les îlots de distribution directement à la structure de contrôle de la machine

Bus de terrain et technologie E/S

Communication et connectivité simplifiées entre les contrôleurs, les îlots de distribution et les capteurs.

Électronique bus de terrain G3

Diagnostics et contrôle intelligents pour l’automatisation des machines

Emerson propose une large gamme de bus de terrain électroniques pour répondre à vos besoins. Notre gamme comprend tous les protocoles pertinents, y compris I/O-Link qui vous permet de spécifier des options. Que vous ayez besoin d’îlots de distribution dotés d’une fonctionnalité d’E/S complète, d’une solution autonome sans vannes ou d’îlots de distribution avec connexion de bus de terrain directe sans E/S, nous avons la solution qui vous convient.

L’électronique et les îlots de distribution se configurent aisément pour répondre à vos besoins; la modularité et la fonctionnalité plug-and-play garantissent une installation facile. L'affichage graphique innovant de l'électronique des G3 et 580 permet un diagnostic direct et facile à lire, et une mise en service simplifiée. Nos bus de terrain électroniques IIoT intègrent des capacités OPC UA, ce qui vous garantit une solution pérenne pour vos systèmes pneumatiques.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Diagnostics et contrôle intelligents pour l’automatisation des machines

Fonctionnement

Série G3

La série G3 est idéale pour équiper intégralement votre machine. Avec un grand nombre de protocoles, un large éventail de modules d’E/S, de nombreuses E/S et le concept de système de contrôle-commande, un seul système électronique couvre l’intégralité du besoin.

Associés avec nos îlots de distribution tels que ceux de la série 500 qui offrent une technologie durable, ces modèles se caractérisent par une construction robuste des filetages métalliques, un affichage graphique unique et une longue durée de vie.

Série AES

Le système électronique avancé (AES) peut être intégré à tous les ilots de distribution compatibles AES, telle que la série AV ou peuvent être configurés en tant que solution autonome. Les dimensions de l’électronique de l’AES sont optimisées pour s’adapter aux petits espaces. Les systèmes de fond de panier rapides, les fonctionnalités IIoT intégrées et divers modules d’E/S spécifiques et optimisés, tels que le module de mesure de pression ou le module de contrôleur pour les circuits en boucle fermée ou servo pneumatique, permettent à votre machine de fonctionner pendant de nombreuses années.

Série 580

La série 580 est une solution électronique de bus de terrain de communication industrielle avec affichage graphique intégré pour faciliter l’identification, la configuration et les diagnostics. Capacité de 128 bobines pour un grand nombre de protocoles de bus de terrain. Solution compacte, légère et efficace avec la version I/O-Link ou DeltaV CHARM.

Récupération automatique

Le module de récupération automatique (ARM) de la série G3 protège les données de configuration en cas de panne critique, tandis que l’ARM sans fil permet d’accéder facilement et en toute sécurité aux diagnostics vitaux et à la surveillance des îlots de distribution via une connexion WiFi. Grâce à la nouvelle conception du clip fin, il est même possible de mettre à niveau votre système G3 existant.

Diagnostics

L’écran graphique intégré de la série G3 utilise un language simple pour fournir des informations de diagnostic claires et le suivi des versions. Les indicateurs d’état et d’alarme sont visibles sur l’écran et le diagnostic de canal permet de naviguer rapidement pour un dépannage facile et efficace. La série AES transmet les diagnostics du module et de la zone de vanne directement à l'API. Des voyants de diagnostic de grande taille fournissent des informations d’état visibles même en cas de câblage serré des capteurs L’aperçu de l'état du serveur Web permet d’obtenir des informations de diagnostic étendues et de prendre en charge les fonctionnalités des nœuds de bus compatibles avec Ethernet G3 et AES.

Intégration IIoT

La série AVENTICS AES intègre des fonctionnalités IIoT permettant aux utilisateurs d’extraire de précieuses informations sur leurs systèmes pneumatiques en utilisant la connectivité OPC UA. La série AES se connecte directement aux autres systèmes pour fournir des informations exploitables sur le débit d’air, la pression et le cycle de vie des composants pneumatiques. Ces caractéristiques transforment les machines des clients en applications de jumeau numérique pérennes.

IO-Link®

Le bus de terrain AVENTICS série G3 est équipé d'un module maître IO-Link intégré de classe A. Cette solution permet de connecter des capteurs de manière intelligente et analogique à un coût abordable. Optimisé pour les applications riches en capteurs avec 8 ports de classe A par module, le maître IO-Link fonctionne comme une passerelle IO-Link avec vannes intégrées.

La série G3 peut prendre en charge jusqu’à 16 modules d’E/S multiples et distribuables sur une plate-forme G3. Le module maître IO-Link Classe A peut être utilisé en combinaison avec tous les modules d'E/S de la série G3, offrant une personnalisation complète grâce à la possibilité de combiner 16 entrées PNP, 16 sorties PNP et 8 connexions d'appareil IO-Link. La prise en charge du serveur Web intégré dans le module de communication fournit une assistance/des diagnostics avancés pour tous les appareils AVENTICS IO-Link®

Dossiers et études de cas

With AVENTICS Advanced Valve System AV, Emerson offers a modular valve system that serves multiple applications and can be used even in tight spaces.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.